Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Otočné západky, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm
05562

Otočné západky, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z mosazi. O-kroužek NBR, ploché těsnění CR.
Provedení: Pouzdro pochromované. Ovládání černě komaxitované.
Matice pozinkovaná.
Upozornění:Otočná západka odolávající vibraci díky zaskočení v koncových polohách. Použitelné vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90° a interním omezením otáčení. Otočnou západku lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu (při menším rozměru A a větší tloušťce dveří je tato možnost omezená).

Chráněno proti vodě a prachu podle IP65 pomocí O-kroužku a plochého těsnění.

Uzamykatelné otočné západky se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 2233).

Jazýček v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každý jazýček lze kombinovat s jakýmkoliv pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace otočné západky a jazýčku a zobrazuje se u vhodných jazýčků.
Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586.
Jazýčky pro otočné západky, kompaktní z oceli, 05563.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05562 Otočné západky, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm 175 kB

Výkresy

Otočné západky, kompaktní, s páčkovým ovládáním, průměr pouzdra 22 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Ovladač

HS
max.
CADPřís.CenaObjednat
05562-30132kolíková rukojeť13,55 9,94 €
05562-31132kolíková uzamykatelná rukojeť13,55 9,94 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83