PopisMateriál:Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°. Použitelné vpravo nebo vlevo. Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586Odkaz na výkres:Ovládání:
a) Čtyřhran 6 mm
b) Drážka
1) O-kroužek
2) Ploché těsnění
Zvláštnost: