Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401.
Západka z nerezové oceli 1.4301.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Pouzdro s upevňovací maticí a plátkovou výměnnou cylindrickou vložkou s totožným zámkem včetně 2 klíčů (zamykání 1333).

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.
Odkaz na výkres:
1) Ploché těsnění
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 05566-06 Západkové uzávěry, zamykatelné nerezová ocel 198 kB

Výkresy (celkový přehled)

Západkové uzávěry, zamykatelné nerezová ocel

Západkové uzávěry zamykatelné nerezová ocel

více informací

Výkresy

Západkové uzávěry zamykatelné nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
05566-06-18klíč pro všechny zámky současně3018 41,63 €

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Západka pro západkové uzávěry, z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

A=Vzdálenost jazýčkuA
při délce pouzdra
H=30
A
při délce pouzdra
H=36
A
při délce pouzdra
H=40
A
při délce pouzdra
H=50
A
při délce pouzdra
H=60
L

CADPřís.CenaObjednat
05566-07-450606182428384845 2,74 €
05566-07-450808202630405045 2,74 €
05566-07-4510010222832425245 2,74 €
05566-07-4514014263236465645 2,74 €
05566-07-4516016283438485845 2,74 €
05566-07-4518018303640506045 2,74 €
05566-07-4520020323842526245 2,74 €
05566-07-4522022344044546445 2,74 €
05566-07-4524024364246566645 2,74 €
05566-07-4526026384448586845 2,74 €
05566-07-4528028404650607045 2,74 €
05566-07-4532032445054647445 2,74 €
05566-07-4550050626872829245 2,74 €