PopisMateriál:Pouzdro a upevňovací matice, nerezová ocel 1.4404.
Ovládání 1.4401.
O-kroužky NBR.
Západka nerezová ocel 1.4301.
Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu s uzavírací drahou 90°.
Použitelné vpravo nebo vlevo.
Vodotěsnost a prachotěsnost IP65 podle EN 60529.
Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každá západka lze kombinovat s každým pouzdrem.Příslušenství:Nástrčkový klíč 05586Odkaz na výkres:Ovládání:
a) Čtyřhran 7 mm
b) Čtyřhran 8 mm
c) Motýlek 3 mm
d) Motýlek 5 mm
e) Kolíková rukojeť
1) O-kroužek
Zvláštnost: