Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.
Provedení: Těleso, kalené a brynýrované.
Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.
Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025
Přesnost vystředěného běhu ±0,05
Použití:Pro centrické umístění a upnutí ve slepých otvorech. Obsluha ze zdola, ručně nebo automatizovaně pneumaticky nebo hydraulicky.Přednosti:- Přesné samostředění.
- Tvarově stálé upnutí.
- Velké dráhy nastavení.
- Nízká vestavní výška.
- Efekt přitlačení.
Odkaz na výkres:
Provedení A:
s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky.
Provedení B:
s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.

1) Montážní pomůcky:
Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03158 Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany 263 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

více informací

Výkresy

Středicí upínače s kuličkami, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWØ kuličkyPočet
kuliček
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,52 295,98 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,52 313,82 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,574345 348,00 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 387,03 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,510 426,04 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,517 465,07 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,517 510,65 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,510866,517 637,41 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,513166843 679,70 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,5131661043 730,11 €

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

více informací

Výkresy

Středicí upínače s šestihrany, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníA

D
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWPočet
šestihranů
Upínací
síla
max. kN
Utahovací
moment
max. Nm
CADPřís.CenaObjednat
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,61,45,514,1122,545,533,52 367,49 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,547345 403,27 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 445,53 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,510 481,25 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,517 522,01 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,517 565,87 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,517 723,63 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,516136843 761,01 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,5161361043 809,74 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,579 886,21 €