Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Patentovaný upínací systém umožňuje tvarově polohovat dvě součásti bez použití nářadí a poté je vzájemně silovým spojem upnout. Rozsah upnutí, resp. upínací sílu, lze nastavit.Materiál:Manipulační páka z hliníkového odlitku EN AC-46200.
Tlačná podložka z plastu PA 66 GF 35-X vyztuženého skelnými vlákny.
Osový čep z nerezové oceli.
Tahová kotva, podložka, upínací trn, talířová pružina z oceli.
Provedení: Ovládací páka černě komaxitovaná s jemnou strukturou nebo červená RAL 3003 s jemnou strukturou.
Tlačná podložka, černá.
Podložka modře pasivovaná.
Tahová kotva a upínací trn brynýrovány.
Upozornění:Upínací sílu lze na tahové kotvě individuálně nastavit šroubovákem. Jako předběžné nastavení se doporučuje, aby excentrická páka byla ve svislé poloze, když upínací trn dosedá do otvoru.
Funkce upínacího systému byla testována v otvorech s tolerancí H7. Všechny hodnoty přídržné síly jsou orientační a jsou uvedeny bez bezpečnostního faktoru.
Vhodnost pro danou aplikaci musí ověřit uživatel.
Přednosti:Spojení dvou součástí lze uskutečnit bez použití nářadí. Součásti jsou v upnutém stavu optimálně vystředěné. Z důvodu kompaktní konstrukce lze upínací trn s excentrickou pákou používat i ve slepých otvorech. Na otvory se nekladou žádné zvláštní rozměrové nároky. Ani povrch či tvar nemusí vykazovat zvláštní vlastnosti.Princip funkce:Upínací systém se do otvoru zavádí v otevřeném stavu. Na začátku postupu zavírání dojde k rozepření upínacího trnu, který se tím ukotví ve spodním dílu. Díky integrovanému svazku talířových pružin vznikne efekt přitažení, který oba díly na konci procesu zavírání dodatečně vzájemně sepne.Odkaz na výkres:
1) aktivovaný
2) neaktivovaný
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03157-15 Upínací trny, ocelové s výstředníkovou pákou 143 kB

Výkresy

Upínací trny, ocelové s výstředníkovou pákou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
AA1BD

D1HH1H2H3Ruční
síla
FH N
Přídržná
síla
F kN
CADPřís.CenaObjednat
03157-15-1001černá36,241,714,410129132510,4901,35 24,12 €
03157-15-1202černá52,359,1181215,411,2173012,61003 26,30 €
03157-15-1403černá70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 28,06 €
03157-15-1004červená36,241,714,410129132510,4901,35 24,12 €
03157-15-1205červená52,359,1181215,411,2173012,61003 26,30 €
03157-15-1406červená70,479,221,51418,114,5223514,71203,3 28,06 €