|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Pouzdro z konstrukční oceli, šroub s kuželovou hlavou z cementační oceli.Provedení: Kryt brynýrovaný. Šroub s kuželovou prvek zušlechtěn.Upozornění:Upínací trn je zvláště vhodný pro druhé opracování soustružených dílů. Frézováním nebo soustružením se přizpůsobí průměr D průměru upínaného obrobku. Malá vestavná výška - žádné rušivé upínací patky. Upínání se provádí pomocí imbusového klíče nebo hydraulicky.
* D min = Nejmenší přípustný průměr, na který smí být "D" soustružen nebo frézován.Montáž:Upínací trn rozšířit cca o 0,1 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu. Poté se upínací trn opracuje na soustruhu nebo frézce na vnitřní průměr obrobku. Přírubu lze v případě potřeby vystředit v díře nebo pomocí lícovaných kolíků.Odkaz na výkres:1) Šroub s kuželovou hlavou StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D min. | D1 | D2 | D3 pro šroub se zápustnou hlavou ISO 10642 | D4 Šroub s kuželovou hlavou | H | H1 | H2 | H3 | SW Šroub s kuželovou hlavou | Utahovací moment max. Nm | Upínací síla max. kN | Příslušenství NLM | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03157-020407 | 7,4 | 4,1 | 20 h9 | 13,7 | M2 | M2 | 10,7 | 7,6 | 6,1 | 4,1 | 1,5 | 0,7 | 1,1 | 03157-01-0212 |  | | 90,69 € | | 03157-040812 | 12,4 | 8 | 29,72 h9 | 21 | M3 | M4 | 21,8 | 16 | 15 | 8 | 3 | 5 | 4,2 | 03157-01-0425 |  | | 92,25 € | | 03157-061214 | 14,2 | 12,2 | 31,5 h9 | 23,1 | M3 | M6 | 24,9 | 19 | 15 | 12 | 5 | 17 | 8,5 | 03157-01-0630 |  | | 94,09 € | | 03157-081420 | 20 | 13,5 | 37,5 h9 | 29 | M3 | M8 | 24,9 | 19 | 15 | 14 | 6 | 34 | 11,1 | 03157-01-0830 |  | | 96,19 € | | 03157-062027 | 27 | 18 | 50 h9 | 39,4 | M4 | M10 | 28,6 | 22,2 | 17,5 | 17 | 8 | 60 | 20 | 03157-01-1035 |  | | 124,99 € | | 03157-102535 | 35,3 | 23 | 56 h9 | 45,5 | M4 | M12 | 31,8 | 25,4 | 20,6 | 21 | 10 | 150 | 26,3 | 03157-01-1240 |  | | 153,93 € | | 03157-123442 | 42 | 29,3 | 69,5 h8 | 55,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | 03157-01-1645 |  | | 196,33 € | | 03157-123452 | 51,5 | 29,3 | 75,5 h9 | 63,9 | M5 | M16 | 39,6 | 31,8 | 27 | 22 | 14 | 280 | 44,5 | 03157-01-1645 |  | | 203,79 € | | 03157-163077 | 77,7 | 29,3 | 107,5 h9 | 92,5 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | 03157-01-1645 |  | | 329,38 € | | 03157-1630103 | 103 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | 03157-01-1645 |  | | 502,55 € | | 03157-1630175 | 175 | 29,3 | 132,9 h9 | 118 | M6 | M16 | 45,5 | 37,6 | 32,3 | 20 | 14 | 280 | 44,5 | 03157-01-1645 |  | | 978,65 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|