|
|
03163Tvarový upínač, hranatý |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso: EN AC-51400. Upínací klíny: tvrzená ocel.Provedení: Základní těleso: eloxované v přírodních barvách. Upínací klíny: brynýrované.Upozornění:Pomocí bočního upínacího šroubu se ovládá tvarový upínač a obrobek se jím upíná na obvodu. Jednoduchá a kompaktní konstrukce umožňuje upnutí 2 obrobků. Upínací zdvih činí max. 0,5 mm. K zalícování obrysu musí být provedeno předpětí kleštiny. K tomu je zapotřebí upínacího kroužku, který je součástí dodávky. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | A | B | B1 | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | T | Upínací síla N | Moment utažení Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03163-32040 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,4 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M6 | 42 | 5 | 10 | 40 | 25 | 3,5 | 5 | 2500 | 7,5 |  | | 136,69 € | | 03163-32080 | 42 | 50 | 32 | 5 | 4,5 | 7,7 | 7 | M3x0,5 | M4x0,7 | M8 | 42 | 5 | 10 | 80 | 45 | 3,5 | 5 | 2500 | 14 |  | | 163,99 € | | 03163-50050 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M10 | 63 | 7 | 15 | 50 | 30 | 5,5 | 8 | 5500 | 26 |  | | 163,99 € | | 03163-50100 | 62 | 72 | 50 | 6 | 5,5 | 11,4 | 11 | M3x0,5 | M5x0,8 | M12 | 63 | 7 | 15 | 100 | 58 | 5,5 | 8 | 5500 | 46 |  | | 218,63 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|