Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1181.Provedení: Brynýrováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03160 Středicí prvky 150 kB

Výkresy

Středicí prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloLL1BB1SS1D

D1
max.
AA1A2CADPřís.CenaObjednat
03160-014020301610673832208 82,32 €
03160-0250254020128946402512 102,03 €
03160-036331,5502516101158503216 129,78 €