Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Kaleno (33-39 HRC) a brynýrováno.Upozornění:Středicí upínač umožňuje centrování a upínání obrobku v otvoru.
Díky klínovým plochám se dosahuje velkých upínacích sil.
Volitelně lze objednat středicí upínače se šroubem s válcovou hlavou nebo zápustným šroubem.
Středicí upínač s účinkem tahu směrem dolů.
Odkaz na výkres:
Provedení A: se zápustným šroubem
Provedení B: se šroubem s válcovou hlavou

Rozměr H se vztahuje na výšku u ≥D.
Rozměr L se vztahuje na délku při ≤D.

1) O-kroužek

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03164 Středicí upínač kulatý 307 kB

Výkresy (celkový přehled)

Středicí upínač kulatý
Středicí upínač kulatý

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

více informací

Výkresy

Středicí upínač, kulatý se zápustným šroubem, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD=ZávitD
min.
D
max.
HH1LSWUpínací
síla
max. kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
03164-10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 24,59 €
03164-11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 24,59 €
03164-11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 28,70 €
03164-11608AM8X25162211,51,616,25418 31,42 €

Středicí upínač, kulatý se šroubem s válcovou hlavou, provedení B

více informací

Výkresy

Středicí upínač, kulatý se šroubem s válcovou hlavou, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD=ZávitD
min.
D
max.
HH1LSWUpínací
síla
max. kN
Moment
utažení
Nm
CADPřís.CenaObjednat
03164-20804BM4x12810,35,55,17,131,52,7 28,70 €
03164-21005BM5X151012,36,46,2942,55,4 28,70 €
03164-21206BM6X181216,38,67,910,6559,1 34,17 €
03164-21608BM8X25162211,510,415,46925 38,26 €