Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Upínací trn lze použít v malých otvorech (slepé otvory nebo průchozí otvory) pro umístění a upínání obrobků. Upínací pohyb se provádí ručně zespodu nebo automaticky pomocí pneumatiky nebo hydrauliky.
Lze je zabrousit na požadovaný průměr. Montážní otvor obrobku by měl vykazovat toleranci H7.

D min. = nejmenší přípustný průměr, na který lze zabrousit „D“.

- lze použít v otvorech Ø 5 až Ø 12,5 mm
- kompaktní konstrukce, malé místo pro montáž
- jednoduchá manipulace
- libovolná montážní poloha
- možné různé varianty montáže
- díky plošnému tlaku šetrné vůči povrchu obrobků
- lze individuálně přizpůsobit podle průměru
Technické údaje:Tahová síla max. kN uvedená v tabulce se vztahuje na tažný čep D4.Montáž:V případě potřeby lze přizpůsobit průměr D upínanému průměru. V takovém případě rozšiřte upínací trn cca o 0,2 mm (upínací dráha) vzhledem k průměru v klidovém stavu upevněním tažné tyče (šroub s křížovou drážkou) pomocí dodané šestihranné matice. Poté se upínací trn obrousí na vnitřní průměr obrobku.Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03157-11 Upínací trny pro malé otvory, pro automatické upínání 218 kB

Výkresy

Upínací trny pro malé otvory, pro automatické upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníD

D
min.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Upínací
síla
max. kN
Tahová síla
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
03157-11-06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 32,69 €
03157-11-08100A108128M8M41531281383,96 34,24 €
03157-11-10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 35,29 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83