|
|
03158Středicí upínače s kuličkami nebo šestihrany |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Těleso 1.2842.
Kuličky a šestihrany 1.4112.
Tažná pružina 1.4310.Provedení: Těleso, kalené a brynýrované. Kuličky a šestihrany, kalené a broušené.Technické údaje:Přesnost při opakování ±0,025 Přesnost vystředěného běhu ±0,05Použití:Pro centrické umístění a upnutí ve slepých otvorech. Obsluha ze zdola, ručně nebo automatizovaně pneumaticky nebo hydraulicky.Přednosti:- Přesné samostředění. - Tvarově stálé upnutí. - Velké dráhy nastavení. - Nízká vestavní výška. - Efekt přitlačení.Odkaz na výkres:Provedení A: s kuličkami vhodný pro upínání v otvorech, kde lze tolerovat lehké otisky. Provedení B: s šestihrany pro stěny otvorů s citlivým povrchem.
1) Montážní pomůcky: Čep k přesnému určení polohy upínacích segmentů. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení | A | D max. | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | M | K | SW | Ø kuličky | Počet šestihranů | Počet kuliček | Upínací síla max. kN | Utahovací moment max. Nm | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03158-0101203 | A | 3,5 | 14,2 | 11,7 | M5 | 10 | 1,5 | M3 | 12,8 | 10 | 4,2 | 3 | 1,4 | 3,5 | 11 | 10 | 2 | - | 5,5 | 2,5 | - | 3 | 0,5 | 2 | | | 295,98 € | | 03158-0101503 | A | 4,5 | 18,5 | 14,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 2,3 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | - | 5,5 | 4 | - | 3 | 3,5 | 2 | | | 313,82 € | | 03158-0101904 | A | 5,5 | 22,5 | 18,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | - | 7 | 4 | - | 3 | 4 | 5 | | | 348,00 € | | 03158-0102305 | A | 7 | 26,5 | 22,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | - | 8 | 4 | - | 3 | 4,5 | 10 | | | 387,03 € | | 03158-0102705 | A | 7 | 30,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | - | 8 | 4 | - | 3 | 4,5 | 10 | | | 426,04 € | | 03158-0103106 | A | 9 | 38,5 | 30,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | - | 10 | 8 | - | 3 | 4,5 | 17 | | | 465,07 € | | 03158-0103906 | A | 11 | 46,5 | 38,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | - | 10 | 8 | - | 6 | 6,5 | 17 | | | 510,65 € | | 03158-0104706 | A | 11 | 54,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | - | 10 | 8 | - | 6 | 6,5 | 17 | | | 637,41 € | | 03158-0105508 | A | 15 | 70,5 | 54,5 | M14x1,5 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | - | 13 | 16 | - | 6 | 8 | 43 | | | 679,70 € | | 03158-0107108 | A | 17 | 86,5 | 70,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | - | 13 | 16 | - | 6 | 10 | 43 | | | 730,11 € | | 03158-0108708 | A | 25 | 102,5 | 86,5 | M16x1,5 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | - | 17 | 16 | - | 6 | 12,5 | 79 | | | 804,89 € | | 03158-0201503 | B | 4,5 | 18,5 | 14,5 | M6 | 12 | 2 | M3 | 17,3 | 14,5 | 9,8 | 8,6 | 1,4 | 5,5 | 14,1 | 12 | 2,5 | 4 | 5,5 | - | 3 | - | 3,5 | 2 | | | 367,49 € | | 03158-0201904 | B | 5,5 | 22,5 | 18,5 | M8 | 15 | 2,5 | M4 | 20,9 | 16,5 | 11,6 | 10,4 | 2,3 | 7,5 | 18,2 | 14 | 3,5 | 4 | 7 | - | 3 | - | 4 | 5 | | | 403,27 € | | 03158-0202305 | B | 7 | 26,5 | 22,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | - | 3 | - | 4,5 | 10 | | | 445,53 € | | 03158-0202705 | B | 7 | 30,5 | 26,5 | M10 | 20 | 3 | M5 | 25,4 | 19,8 | 14,2 | 13 | 2,3 | 6 | 17,4 | 15 | 3,5 | 4 | 8 | - | 3 | - | 4,5 | 10 | | | 481,25 € | | 03158-0203106 | B | 9 | 38,5 | 30,5 | M12 | 25 | 4 | M6 | 30,3 | 23,1 | 14,2 | 11,9 | 4,6 | 7 | 21,9 | 20 | 3,5 | 8 | 10 | - | 6 | - | 4,5 | 17 | | | 522,01 € | | 03158-0203906 | B | 11 | 46,5 | 38,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 17,8 | 15,5 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 4,5 | 8 | 10 | - | 6 | - | 6,5 | 17 | | | 565,87 € | | 03158-0204706 | B | 11 | 54,5 | 46,5 | M12 | 30 | 4 | M6 | 34,2 | 27,2 | 18 | 15,7 | 4,6 | 7,5 | 22,5 | 20 | 6,5 | 8 | 10 | - | 6 | - | 6,5 | 17 | | | 723,63 € | | 03158-0205508 | B | 15 | 70,5 | 54,5 | M14 | 45 | 5 | M8 | 49,9 | 40,6 | 23,7 | 19,1 | 9,3 | 9 | 24,5 | 32 | 6,5 | 16 | 13 | - | 6 | - | 8 | 43 | | | 761,01 € | | 03158-0207108 | B | 17 | 86,5 | 70,5 | M16 | 60 | 5 | M8 | 55,4 | 46,1 | 28,3 | 23,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 20 | 6,5 | 16 | 13 | - | 6 | - | 10 | 43 | | | 809,74 € | | 03158-0208708 | B | 25 | 102,5 | 86,5 | M16 | 60 | 5 | M10 | 61,6 | 51 | 30,2 | 25,7 | 9,3 | 10 | 29,4 | 25 | 6,5 | 16 | 16 | - | 6 | - | 12,5 | 79 | | | 886,21 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|