Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysokopevnostní hliníková slitina.Provedení: Přírodně eloxováno.Upozornění:Kleština k upínání vnitřních obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku.
Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.
Mechanizmus kleštin umožňuje bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih na segment kleštin (8x) max. 0,15 mm.
Reprodukční přesnost obrobku: ±0,03.
Reprodukční přesnost kleštin: ±0,02.
U provedení kleštiny pro vnitřní upínání je zapotřebí tahový kužel 03169.
Vhodné uchycení 03167.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03168 Kleštiny pro vnitřní upínání 318 kB

Výkresy

Kleštiny pro vnitřní upínání
Kleštiny pro vnitřní upínání

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1H2CADPřís.CenaObjednat
03168-20656522,528,52510 232,33 €
03168-2090902734,53015 300,84 €
03168-21201202940,53520 382,95 €
03168-21601603346,54025 560,05 €