Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4301 nebo hliník.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Jsou možné různé varianty montáže. Hřídele, tyče a trubky by měly ve vnějším průměru odpovídat hodnotě h9. Prostřednictvím stoupání závitu vznikne po celém obvodu rovnoměrný plošný tlak. Použití:Upínací šrouby se používají k plynulému upnutí hřídelů, tyčí, trubek atd. bez zranění.Přednosti:- kompaktní konstrukce
- rozmanité použití
- libovolná montážní poloha
- velmi jednoduchá manipulace
- rychlé upnutí a přesné umístění
- upínání bez zranění
- upnutí do tenkých plechů
- možnost opakovaného použití
Odkaz na výkres:
1) Montáž pomocí závitu s dosedajícím nákružkem
2) Montáž pomocí závitu se zapuštěným nákružkem
3) Montáž v tenkém plechu s šestihrannou maticí
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03351 Vnitřní upínací šrouby 513 kB

Výkresy

Vnitřní upínací šrouby

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1L1L2SWCADPřís.CenaObjednat
03351-041nerezová ocel4M67510 4,95 €
03351-051nerezová ocel5M810512 5,26 €
03351-061nerezová ocel6M1010513 5,41 €
03351-081nerezová ocel8M12x1,510515 5,89 €
03351-101nerezová ocel10M14x1,512517 6,20 €
03351-121nerezová ocel12M16x1,512619 6,52 €
03351-161nerezová ocel16M20x1,512724 8,67 €
03351-042hliník4M67510 3,42 €
03351-052hliník5M810512 3,57 €
03351-062hliník6M1010513 3,73 €
03351-082hliník8M12x1,510515 4,05 €
03351-102hliník10M14x1,512517 4,32 €
03351-122hliník12M16x1,512619 4,81 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83