|
|
03288-01Lícovaná pera, keramická podle DIN 6885 A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Z141.Provedení: broušeno.Upozornění:K realizací spoje hřídel-náboj se používají lícovaná pera. Jedná se přitom o spojení s tvarovým stykem sloužící k přenosu krouticích momentů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | B | H | L = délka | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03288-01-03X8 | 3 | 3 | 8 | | | 51,27 € | | 03288-01-03X16 | 3 | 3 | 16 | | | 80,93 € | | 03288-01-03X25 | 3 | 3 | 25 | | | 96,13 € | | 03288-01-04X8 | 4 | 4 | 8 | | | 60,46 € | | 03288-01-04X16 | 4 | 4 | 16 | | | 93,54 € | | 03288-01-04X25 | 4 | 4 | 25 | | | 100,40 € | | 03288-01-05X12 | 5 | 5 | 12 | | | 64,93 € | | 03288-01-05X22 | 5 | 5 | 22 | | | 105,08 € | | 03288-01-05X40 | 5 | 5 | 40 | | | 192,23 € | | 03288-01-06X12 | 6 | 6 | 12 | | | 96,96 € | | 03288-01-06X22 | 6 | 6 | 22 | | | 112,14 € | | 03288-01-06X40 | 6 | 6 | 40 | | | 207,18 € | | 03288-01-08X14 | 8 | 7 | 14 | | | 109,57 € | | 03288-01-08X70 | 8 | 7 | 70 | | | 548,27 € | | 03288-01-10X22 | 10 | 8 | 22 | | | 200,34 € | | 03288-01-10X36 | 10 | 8 | 36 | | | 283,85 € | | 03288-01-12X25 | 12 | 8 | 25 | | | 227,91 € | | 03288-01-12X40 | 12 | 8 | 40 | | | 347,93 € | | 03288-01-14X25 | 14 | 9 | 25 | | | 241,13 € | | 03288-01-14X40 | 14 | 9 | 40 | | | 364,81 € | | 03288-01-16X50 | 16 | 10 | 50 | | | 549,13 € | | 03288-01-16X70 | 16 | 10 | 70 | | | 756,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|