Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nástrojová ocel 1.2067.Provedení: povrchově kaleno,
tvrdost 60 ±2 HRC, popuštěno, broušeno a lapováno.
Upozornění:Válcové kolíky s vnitřním závitem se převážně používají do slepých děr. Zabroušená plocha zabraňuje stlačení vzduchu ve slepých otvorech.
Závit slouží k uchycení stahovacích nástrojů 03328.
Odkaz na výkres:
1) Plocha zabroušena
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03325 Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735 117 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Válcové kolíky s vnitřním závitem DIN EN ISO 8735

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

DLD1TL1 ccaL2 ccaFiltr
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56