Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vysoce výkonná keramika Z101.Provedení: broušeno.Upozornění:Válcové kolíky odpovídají rozměrem normě DIN 6325.Přednosti:- Ideální pro výrobu přípravků
- Tvarově stálé, také při vysokých teplotách
- Elektricky izolující
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03320-01 Válcové keramické kolíky podobné DIN 6325 149 kB
 Přehled norem spojovacích prvků 691 kB

Výkresy

Válcové keramické kolíky podobné DIN 6325

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

L1 = délkaL2RZ1Z2CADPřís.CenaObjednat
03320-01-02X6260,620,30,18 8,98 €
03320-01-02X8280,620,30,18 9,14 €
03320-01-02X102100,620,30,18 9,33 €
03320-01-02X122120,620,30,18 9,49 €
03320-01-02X142140,620,30,18 9,67 €
03320-01-03X103100,830,450,3 11,21 €
03320-01-03X123120,830,450,3 11,55 €
03320-01-03X143140,830,450,3 11,74 €
03320-01-03X183180,830,450,3 12,10 €
03320-01-03X203200,830,450,3 12,26 €
03320-01-03X283280,830,450,3 13,63 €
03320-01-03X323320,830,450,3 13,79 €
03320-01-04X10410140,60,4 11,40 €
03320-01-04X12412140,60,4 11,74 €
03320-01-04X16416140,60,4 12,10 €
03320-01-04X18418140,60,4 12,26 €
03320-01-04X20420140,60,4 12,60 €
03320-01-04X28428140,60,4 13,79 €
03320-01-04X32432140,60,4 14,13 €
03320-01-05X165161,250,750,5 12,26 €
03320-01-05X185181,250,750,5 12,60 €
03320-01-05X205201,250,750,5 13,12 €
03320-01-05X245241,250,750,5 13,46 €
03320-01-05X285281,250,750,5 14,13 €
03320-01-05X325321,250,750,5 14,66 €
03320-01-05X365361,250,750,5 16,05 €
03320-01-06X146141,560,90,6 12,94 €
03320-01-06X186181,560,90,6 14,66 €
03320-01-06X206201,560,90,6 15,35 €
03320-01-06X246241,560,90,6 16,05 €
03320-01-06X286281,560,90,6 17,08 €
03320-01-06X326321,560,90,6 17,43 €
03320-01-06X366361,560,90,6 17,93 €
03320-01-06X406401,560,90,6 18,46 €
03320-01-06X506501,560,90,6 20,88 €
03320-01-06X606601,560,90,6 23,12 €
03320-01-08X188181,881,20,8 18,80 €
03320-01-08X208201,881,20,8 19,17 €
03320-01-08X248241,881,20,8 19,50 €
03320-01-08X328321,881,20,8 20,53 €
03320-01-08X408401,881,20,8 24,67 €
03320-01-08X508501,881,20,8 26,57 €
03320-01-08X608601,881,20,8 27,77 €
03320-01-08X708701,881,20,8 28,98 €
03320-01-10X2410242101,51 23,30 €
03320-01-10X3210322101,51 24,67 €
03320-01-10X4010402101,51 26,04 €
03320-01-10X5010502101,51 27,60 €
03320-01-10X6010602101,51 29,14 €
03320-01-10X7010702101,51 31,22 €
03320-01-10X9010902101,51 33,48 €
03320-01-12X2812282,5121,81,3 25,35 €
03320-01-12X4012402,5121,81,3 30,87 €
03320-01-12X6012602,5121,81,3 33,98 €
03320-01-14X4014402,51621,3 35,20 €