norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa - inch
06160 inch

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160 inch Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa - inch 256 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa - inch

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaVersione 1D

D1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-2CMBburattato0,2532122010 2,35 €
06160-2CNBburattato0,31240142514 3,23 €
06160-2COBburattato0,37550183220 4,23 €
06160-2CPBburattato0,563204025 5,68 €
06160-2CQBburattato0,62580255030 9,33 €
06160-2CRBburattato0,75100326338 18,09 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-3CMCburattato0,25321221101215 2,35 €
06160-3CNCburattato0,312401426141518 3,23 €
06160-3COCburattato0,375501834201821 4,23 €
06160-3CPCburattato0,5632042252225 5,68 €
06160-3CQCburattato0,625802552302832 9,33 €
06160-3CRCburattato0,751003265383640 18,09 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06160-4A2D-1/4-2032126,4201010 2,35 €
06160-4A3D-5/16-1840148,4251413 3,23 €
06160-4A4D-3/8-16501810,5322016 4,23 €
06160-4A5D-1/2-13632013402520 5,68 €
06160-4A6D-5/8-11802517503020 9,33 €
06160-4A7D-3/4-101003221633825 18,09 €

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-5A2Eburattato1/4-20321221101215 2,35 €
06160-5A3Eburattato5/16-18401426141518 3,23 €
06160-5A4Eburattato3/8-16501834201821 4,23 €
06160-5A5Eburattato1/2-13632042252225 5,68 €
06160-5A6Eburattato5/8-11802552302832 9,33 €
06160-5A7Eburattato3/4-101003265383640 18,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83