norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 - inch
06010 inch

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio automatico.
Acciaio inox 1.4305.

Versione:Acciaio automatico brunito.
Acciaio inox non trattato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06010_IG inch Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 - inch 260 kB
 Scheda tecnica 06010 inch Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 - inch 260 kB

Disegni

Dadi zigrinati in acciaio e acciaio inox DIN 6303 - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Materiale
corpo base
DD1D3D4HKTCADAcc.PrezzoOrdinare
06010-1A0acciaio automatico10-242014151285 3,09 €
06010-1A1acciaio automatico10-3224161814106 3,09 €
06010-1A2acciaio automatico1/4-2024161814106 3,61 €
06010-1A3acciaio automatico5/16-1830202417127 4,90 €
06010-1A4acciaio automatico3/8-1636283020148 7,54 €
06010-1A5acciaio automatico1/2-13403234241610 10,71 €
06010-1A02acciaio inox10-242014151287 3,61 €
06010-1A12acciaio inox10-322014151285 3,61 €
06010-1A22acciaio inox1/4-2024161814108 4,21 €
06010-1A32acciaio inox5/16-18302024171210 5,62 €
06010-1A42acciaio inox3/8-16362830201412 8,68 €
06010-1A52acciaio inox1/2-13403234241614 12,04 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83