norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente - inch
06210 inch

Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Resina termoplastica, colore nero.
Parti metalliche in acciaio classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Parti in acciaio passivate blu o acciaio inox non trattato.Nota:I pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente sono adatti soprattutto per i collegamenti con perno trasversali.Nota disegno:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06210 inch Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente - inch 205 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi con boccola in acciaio sporgente - inch

Pomelli a lobi, forma H, con con bussola in acciaio sporgente con foro cieco - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi, forma H, con con bussola in acciaio sporgente con foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-1CLHacciaio0,188251016869,5 1,43 €
06210-1CMHacciaio0,253213,521119,512,5 1,77 €
06210-1CM1Hacciaio0,254013,525131014 2,23 €
06210-1CNHacciaio0,3124013,525131014 2,23 €
06210-1CN1Hacciaio0,312501932171218 2,91 €
06210-1COHacciaio0,375501932171218 2,91 €
06210-1CO1Hacciaio0,375631940211522 4,46 €
06210-1CPHacciaio0,5631940211522 4,46 €
06210-1CQHacciaio0,625632340211522 6,28 €

Pomelli a lobi, forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi, forma K, con boccola filettata sporgente in acciaio - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DD1D2HH2H3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06210-2A1Kacciaio10-32251016868,5 1,61 €
06210-2A2Kacciaio1/4-203213,521119,512 1,62 €
06210-2A21Kacciaio1/4-204013,525131014 2,05 €
06210-2A3Kacciaio5/16-184013,525131014 2,05 €
06210-2A31Kacciaio5/16-18501932171218 2,91 €
06210-2A4Kacciaio3/8-16501932171218 2,91 €
06210-2A41Kacciaio3/8-16631940211522 4,27 €
06210-2A5Kacciaio1/2-13631940211522 4,27 €
06210-2A6Kacciaio5/8-11632340211522 6,28 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83