norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox - inch
06194 inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.
Perno filettato acciaio inox 1.4305.
Spina trasversale acciaio inox 1.4310.

Versione:rettificato e lucidato o sabbiato.
Perno filettato e spina trasversale non trattati.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Forma L: con filettatura esterna
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06194 inch Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox - inch 188 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox - inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-232CM2Blucidato0,2532122110 9,17 €
06194-240CN2Blucidato0,31240142613 12,01 €
06194-250CO2Blucidato0,37550183417 14,48 €
06194-263CP2Blucidato0,563204221 19,00 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma C, foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-332CM2Clucidato0,25321221101215 10,21 €
06194-340CN2Clucidato0,312401426131518 13,41 €
06194-350CO2Clucidato0,375501834171821 17,62 €
06194-363CP2Clucidato0,5632042212225 22,86 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-432A22Dlucidato1/4-2032126,4211011 11,30 €
06194-440A32Dlucidato5/16-1840148,4261314 14,33 €
06194-450A42Dlucidato3/8-16501810,5341718 19,03 €
06194-463A52Dlucidato1/2-13632013422122 24,15 €
06194-432A23Dsabbiata1/4-2032126,4211011 10,19 €
06194-440A33Dsabbiata5/16-1840148,4261314 12,88 €
06194-450A43Dsabbiata3/8-16501810,5341718 17,14 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06194-532A22Elucidato1/4-20321221101215 11,30 €
06194-540A32Elucidato5/16-18401426131518 14,33 €
06194-550A42Elucidato3/8-16501834171821 19,03 €
06194-563A52Elucidato1/2-13632042212225 24,15 €
06194-532A23Esabbiata1/4-20321221101215 10,19 €
06194-540A33Esabbiata5/16-18401426131518 12,88 €
06194-550A43Esabbiata3/8-16501834171821 17,14 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 acciaio inox, forma L, filettatura esterna - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1

D2HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06194-632A23X20Lsabbiata1/4-203212211020 14,90 €
06194-640A33X20Lsabbiata5/16-184014261320 16,43 €
06194-650A43X25Lsabbiata3/8-165018341725 21,40 €
06194-650A43X50Lsabbiata3/8-165018341750 22,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83