norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336 - inch
06220 inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Resina termoplastica colore nero, boccola e/o gambo filettato in acciaio.Versione:Bussola o gambo filettato zincati, passivati blu.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
Forma G: senza boccola
Forma H: con bussola di centraggio
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Forma L: filettatura esterna
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06220 inch Pomelli a lobi simili a DIN 6336 - inch 246 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 - inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, forma D - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna senza coperchio, forma D - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-5AED8-32251216810 0,78 €
06220-5A1D10-32251216810 0,78 €
06220-5A21D1/4-20251216810 0,78 €
06220-5A11D10-323214201010 0,82 €
06220-5A2D1/4-203214201010 0,82 €
06220-5A3D5/16-184018251314 0,94 €
06220-5A41D3/8-164018251314 0,94 €
06220-5A31D5/16-185022321714 1,47 €
06220-5A4D3/8-165022321714 1,47 €
06220-5A51D1/2-135022321718 1,47 €
06220-5A42D3/8-166326402114 2,61 €
06220-5A5D1/2-136326402118 2,61 €
06220-5A6D5/8-116326402118 3,76 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, forma G - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, senza bussola con foro calibrato, forma G - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-3CLGnero0,188251216810 0,37 €
06220-3CL5Ggrigio luce RAL 70350,188251216810 0,37 €
06220-3CL6Grosso traffico RAL 30200,188251216810 0,37 €
06220-3CL7Ggiallo navone RAL 10210,188251216810 0,37 €
06220-3CMGnero0,253214201010 0,45 €
06220-3CM5Ggrigio luce RAL 70350,253214201010 0,45 €
06220-3CM6Grosso traffico RAL 30200,253214201010 0,45 €
06220-3CM7Ggiallo navone RAL 10210,253214201010 0,45 €
06220-3CNGnero0,3124018251314 0,63 €
06220-3CN5Ggrigio luce RAL 70350,3124018251314 0,63 €
06220-3CN6Grosso traffico RAL 30200,3124018251314 0,63 €
06220-3CN7Ggiallo navone RAL 10210,3124018251314 0,63 €
06220-3COGnero0,3755022321714 0,84 €
06220-3CO5Ggrigio luce RAL 70350,3755022321714 0,84 €
06220-3CO6Grosso traffico RAL 30200,3755022321714 0,84 €
06220-3CO7Ggiallo navone RAL 10210,3755022321714 0,84 €
06220-3CPGnero0,56326402118 1,28 €
06220-3CP5Ggrigio luce RAL 70350,56326402118 1,28 €
06220-3CP6Grosso traffico RAL 30200,56326402118 1,28 €
06220-3CP7Ggiallo navone RAL 10210,56326402118 1,28 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-1CLHnero0,188251216810 0,84 €
06220-1CL5Hgrigio luce RAL 70350,188251216810 0,84 €
06220-1CL6Hrosso traffico RAL 30200,188251216810 0,84 €
06220-1CL7Hgiallo navone RAL 10210,188251216810 0,84 €
06220-1CMHnero0,253214201010 0,90 €
06220-1CM5Hgrigio luce RAL 70350,253214201010 0,90 €
06220-1CM6Hrosso traffico RAL 30200,253214201010 0,90 €
06220-1CM7Hgiallo navone RAL 10210,253214201010 0,90 €
06220-1CNHnero0,3124018251314 1,02 €
06220-1CN5Hgrigio luce RAL 70350,3124018251314 1,02 €
06220-1CN6Hrosso traffico RAL 30200,3124018251314 1,02 €
06220-1CN7Hgiallo navone RAL 10210,3124018251314 1,02 €
06220-1COHnero0,3755022321714 1,60 €
06220-1CO5Hgrigio luce RAL 70350,3755022321714 1,60 €
06220-1CO6Hrosso traffico RAL 30200,3755022321714 1,60 €
06220-1CO7Hgiallo navone RAL 10210,3755022321714 1,60 €
06220-1CO1Hnero0,3756326402114 2,81 €
06220-1CO15Hgrigio luce RAL 70350,3756326402114 2,81 €
06220-1CO16Hrosso traffico RAL 30200,3756326402114 2,81 €
06220-1CO17Hgiallo navone RAL 10210,3756326402114 2,81 €
06220-1CPHnero0,56326402118 2,81 €
06220-1CP5Hgrigio luce RAL 70350,56326402118 2,81 €
06220-1CP6Hrosso traffico RAL 30200,56326402118 2,81 €
06220-1CP7Hgiallo navone RAL 10210,56326402118 2,81 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, forma K - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura interna con coperchio, forma K - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-2AEKnero8-32251216810 0,84 €
06220-2AE5Kgrigio luce RAL 70358-32251216810 0,84 €
06220-2AE6Krosso traffico RAL 30208-32251216810 0,84 €
06220-2AE7Kgiallo navone RAL 10218-32251216810 0,84 €
06220-2A1Knero10-32251216810 0,84 €
06220-2A15Kgrigio luce RAL 703510-32251216810 0,84 €
06220-2A16Krosso traffico RAL 302010-32251216810 0,84 €
06220-2A17Kgiallo navone RAL 102110-32251216810 0,84 €
06220-2A21Knero1/4-20251216810 0,84 €
06220-2A215Kgrigio luce RAL 70351/4-20251216810 0,84 €
06220-2A216Krosso traffico RAL 30201/4-20251216810 0,84 €
06220-2A217Kgiallo navone RAL 10211/4-20251216810 0,84 €
06220-2A11Knero10-323214201010 0,90 €
06220-2A115Kgrigio luce RAL 703510-323214201010 0,90 €
06220-2A116Krosso traffico RAL 302010-323214201010 0,90 €
06220-2A117Kgiallo navone RAL 102110-323214201010 0,90 €
06220-2A2Knero1/4-203214201010 0,90 €
06220-2A25Kgrigio luce RAL 70351/4-203214201010 0,90 €
06220-2A26Krosso traffico RAL 30201/4-203214201010 0,90 €
06220-2A27Kgiallo navone RAL 10211/4-203214201010 0,90 €
06220-2A3Knero5/16-184018251314 1,02 €
06220-2A35Kgrigio luce RAL 70355/16-184018251314 1,02 €
06220-2A36Krosso traffico RAL 30205/16-184018251314 1,02 €
06220-2A37Kgiallo navone RAL 10215/16-184018251314 1,02 €
06220-2A41Knero3/8-164018251314 1,02 €
06220-2A415Kgrigio luce RAL 70353/8-164018251314 1,02 €
06220-2A416Krosso traffico RAL 30203/8-164018251314 1,02 €
06220-2A417Kgiallo navone RAL 10213/8-164018251314 1,02 €
06220-2A31Knero5/16-185022321714 1,60 €
06220-2A315Kgrigio luce RAL 70355/16-185022321714 1,60 €
06220-2A316Krosso traffico RAL 30205/16-185022321714 1,60 €
06220-2A317Kgiallo navone RAL 10215/16-185022321714 1,60 €
06220-2A4Knero3/8-165022321714 1,60 €
06220-2A45Kgrigio luce RAL 70353/8-165022321714 1,60 €
06220-2A46Krosso traffico RAL 30203/8-165022321714 1,60 €
06220-2A47Kgiallo navone RAL 10213/8-165022321714 1,60 €
06220-2A51Knero1/2-135022321718 1,60 €
06220-2A515Kgrigio luce RAL 70351/2-135022321718 1,60 €
06220-2A516Krosso traffico RAL 30201/2-135022321718 1,60 €
06220-2A517Kgiallo navone RAL 10211/2-135022321718 1,60 €
06220-2A42Knero3/8-166326402114 2,81 €
06220-2A425Kgrigio luce RAL 70353/8-166326402114 2,81 €
06220-2A426Krosso traffico RAL 30203/8-166326402114 2,81 €
06220-2A427Kgiallo navone RAL 10213/8-166326402114 2,81 €
06220-2A5Knero1/2-136326402118 2,81 €
06220-2A55Kgrigio luce RAL 70351/2-136326402118 2,81 €
06220-2A56Krosso traffico RAL 30201/2-136326402118 2,81 €
06220-2A57Kgiallo navone RAL 10211/2-136326402118 2,81 €
06220-2A6Knero5/8-116326402118 4,07 €
06220-2A65Kgrigio luce RAL 70355/8-116326402118 4,07 €
06220-2A66Krosso traffico RAL 30205/8-116326402118 4,07 €
06220-2A67Kgiallo navone RAL 10215/8-116326402118 4,07 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, filettatura esterna, forma L - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3LCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-4A517X60Lgiallo navone RAL 10211/2-136326402160 3,83 €
06220-4A515X60Lgrigio luce RAL 70351/2-136326402160 3,83 €
06220-4A516X60Lrosso traffico RAL 30201/2-136326402160 3,83 €
06220-4A51X60Lnero1/2-136326402160 3,83 €
06220-4A1X10Lnero10-32251216810 0,69 €
06220-4A15X10Lgrigio luce RAL 703510-32251216810 0,69 €
06220-4A16X10Lrosso traffico RAL 302010-32251216810 0,69 €
06220-4A17X10Lgiallo navone RAL 102110-32251216810 0,69 €
06220-4A1X20Lnero10-32251216820 0,69 €
06220-4A15X20Lgrigio luce RAL 703510-32251216820 0,69 €
06220-4A16X20Lrosso traffico RAL 302010-32251216820 0,69 €
06220-4A17X20Lgiallo navone RAL 102110-32251216820 0,69 €
06220-4A2X20Lnero1/4-20251216820 0,69 €
06220-4A25X20Lgrigio luce RAL 70351/4-20251216820 0,69 €
06220-4A26X20Lrosso traffico RAL 30201/4-20251216820 0,69 €
06220-4A27X20Lgiallo navone RAL 10211/4-20251216820 0,69 €
06220-4A2X30Lnero1/4-20251216830 0,71 €
06220-4A25X30Lgrigio luce RAL 70351/4-20251216830 0,71 €
06220-4A26X30Lrosso traffico RAL 30201/4-20251216830 0,71 €
06220-4A27X30Lgiallo navone RAL 10211/4-20251216830 0,71 €
06220-4A21X20Lnero1/4-203214201020 0,84 €
06220-4A215X20Lgrigio luce RAL 70351/4-203214201020 0,84 €
06220-4A216X20Lrosso traffico RAL 30201/4-203214201020 0,84 €
06220-4A217X20Lgiallo navone RAL 10211/4-203214201020 0,84 €
06220-4A21X30Lnero1/4-203214201030 0,89 €
06220-4A215X30Lgrigio luce RAL 70351/4-203214201030 0,89 €
06220-4A216X30Lrosso traffico RAL 30201/4-203214201030 0,89 €
06220-4A217X30Lgiallo navone RAL 10211/4-203214201030 0,89 €
06220-4A3X20Lnero5/16-183214201020 0,84 €
06220-4A35X20Lgrigio luce RAL 70355/16-183214201020 0,84 €
06220-4A36X20Lrosso traffico RAL 30205/16-183214201020 0,84 €
06220-4A37X20Lgiallo navone RAL 10215/16-183214201020 0,84 €
06220-4A3X40Lnero5/16-183214201040 0,92 €
06220-4A35X40Lgrigio luce RAL 70355/16-183214201040 0,92 €
06220-4A36X40Lrosso traffico RAL 30205/16-183214201040 0,92 €
06220-4A37X40Lgiallo navone RAL 10215/16-183214201040 0,92 €
06220-4A31X20Lnero5/16-184018251320 1,32 €
06220-4A315X20Lgrigio luce RAL 70355/16-184018251320 1,32 €
06220-4A316X20Lrosso traffico RAL 30205/16-184018251320 1,32 €
06220-4A317X20Lgiallo navone RAL 10215/16-184018251320 1,32 €
06220-4A31X40Lnero5/16-184018251340 1,44 €
06220-4A315X40Lgrigio luce RAL 70355/16-184018251340 1,44 €
06220-4A316X40Lrosso traffico RAL 30205/16-184018251340 1,44 €
06220-4A317X40Lgiallo navone RAL 10215/16-184018251340 1,44 €
06220-4A4X20Lnero3/8-164018251320 1,32 €
06220-4A45X20Lgrigio luce RAL 70353/8-164018251320 1,32 €
06220-4A46X20Lrosso traffico RAL 30203/8-164018251320 1,32 €
06220-4A47X20Lgiallo navone RAL 10213/8-164018251320 1,32 €
06220-4A4X40Lnero3/8-164018251340 1,44 €
06220-4A45X40Lgrigio luce RAL 70353/8-164018251340 1,44 €
06220-4A46X40Lrosso traffico RAL 30203/8-164018251340 1,44 €
06220-4A47X40Lgiallo navone RAL 10213/8-164018251340 1,44 €
06220-4A41X20Lnero3/8-165022321720 2,14 €
06220-4A415X20Lgrigio luce RAL 70353/8-165022321720 2,14 €
06220-4A416X20Lrosso traffico RAL 30203/8-165022321720 2,14 €
06220-4A417X20Lgiallo navone RAL 10213/8-165022321720 2,14 €
06220-4A41X40Lnero3/8-165022321740 2,39 €
06220-4A415X40Lgrigio luce RAL 70353/8-165022321740 2,39 €
06220-4A416X40Lrosso traffico RAL 30203/8-165022321740 2,39 €
06220-4A417X40Lgiallo navone RAL 10213/8-165022321740 2,39 €
06220-4A5X30Lnero1/2-135022321730 2,20 €
06220-4A55X30Lgrigio luce RAL 70351/2-135022321730 2,20 €
06220-4A56X30Lrosso traffico RAL 30201/2-135022321730 2,20 €
06220-4A57X30Lgiallo navone RAL 10211/2-135022321730 2,20 €
06220-4A5X60Lnero1/2-135022321760 2,73 €
06220-4A55X60Lgrigio luce RAL 70351/2-135022321760 2,73 €
06220-4A56X60Lrosso traffico RAL 30201/2-135022321760 2,73 €
06220-4A57X60Lgiallo navone RAL 10211/2-135022321760 2,73 €
06220-4A42X20Lnero3/8-166326402120 3,14 €
06220-4A425X20Lgrigio luce RAL 70353/8-166326402120 3,14 €
06220-4A426X20Lrosso traffico RAL 30203/8-166326402120 3,14 €
06220-4A427X20Lgiallo navone RAL 10213/8-166326402120 3,14 €
06220-4A42X40Lnero3/8-166326402140 3,47 €
06220-4A425X40Lgrigio luce RAL 70353/8-166326402140 3,47 €
06220-4A426X40Lrosso traffico RAL 30203/8-166326402140 3,47 €
06220-4A427X40Lgiallo navone RAL 10213/8-166326402140 3,47 €
06220-4A51X30Lnero1/2-136326402130 3,19 €
06220-4A515X30Lgrigio luce RAL 70351/2-136326402130 3,19 €
06220-4A516X30Lrosso traffico RAL 30201/2-136326402130 3,19 €
06220-4A517X30Lgiallo navone RAL 10211/2-136326402130 3,19 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83