norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox - inch
06158 inch

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Acciaio inox 1.4308.

Versione:rettificato e lucidato.Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Pomelli a croce in acciaio inox con filettatura esterna.Nota disegno:
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06158 inch Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox - inch 202 kB

Disegni (sintesi completa)

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox - inch

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-2032CM2Blucidato0,2532122110 9,17 €
06158-2040CN2Blucidato0,31240142613 12,01 €
06158-2050CO2Blucidato0,37550183417 14,48 €
06158-2063CP2Blucidato0,563204221 18,33 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma C, foro cieco - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma C, foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
DD1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-3040CN2Clucidato0,312401426131518 12,91 €
06158-3050CO2Clucidato0,375501834171821 15,48 €
06158-3063CP2Clucidato0,5632042212225 19,69 €
06158-3032CM2Clucidato0,25321221101215 10,21 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 in acciaio inox, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06158-4032A22Dlucidato1/4-2032126,4211011 11,30 €
06158-4040A32Dlucidato5/16-1840148,4261314 14,33 €
06158-4050A42Dlucidato3/8-16501810,5341718 16,91 €
06158-4063A52Dlucidato1/2-13632013422122 20,75 €

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a croce simili a DIN 6335 acciaio inox, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06158-5032A22Elucidato1/4-20321221101215 11,30 €
06158-5040A32Elucidato5/16-18401426131518 14,33 €
06158-5050A42Elucidato3/8-16501834171821 16,91 €
06158-5063A52Elucidato1/2-13632042212225 20,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83