norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa - inch
06200 inch

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Nota:Per gli articoli in pollici, la misura della forma D è espressa in pollici, tutte le altre forme sono in mm.Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Nota disegno:
Forma A: pezzo grezzo
Forma B: foro passante
Forma C: foro cieco
Forma D: filettatura forata
Forma E: foro cieco filettato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200 inch Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa - inch 270 kB

Disegni (sintesi completa)

Manopole a lobi simili a DIN 6336 in ghisa - inch

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-2CMBburattato0,25321220 3,06 €
06200-2CNBburattato0,312401425 3,22 €
06200-2COBburattato0,375501832 4,58 €
06200-2CPBburattato0,5632040 6,68 €
06200-2CQBburattato0,625802550 11,99 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-3CMCburattato0,253212201215 3,06 €
06200-3CNCburattato0,3124014251518 3,22 €
06200-3COCburattato0,3755018321821 4,58 €
06200-3CPCburattato0,56320402225 6,68 €
06200-3CQCburattato0,6258025502832 11,99 €

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336 ghisa, forma D, filettatura forata - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2D6HTCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-4A2Dburattato1/4-2032126,42010 3,06 €
06200-4A3Dburattato5/16-1840148,42513 3,22 €
06200-4A4Dburattato3/8-16501810,53216 4,58 €
06200-4A5Dburattato1/2-136320134020 6,68 €
06200-4A6Dburattato5/8-118025175020 11,99 €

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Maggiori informazioni

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HTT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06200-5A2Eburattato1/4-203212202832 3,06 €
06200-5A3Eburattato5/16-184014251518 3,22 €
06200-5A4Eburattato3/8-165018321821 4,58 €
06200-5A5Eburattato1/2-136320402225 6,68 €
06200-5A6Eburattato5/8-118025502832 11,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83