norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch
06200_B inch

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Su richiesta:Manopole a lobi in ghisa con rivestimento in plastica.Nota disegno:
Forma B: foro passante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06200_B inch Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch 249 kB

Disegni

Pomelli a lobi DIN 6336 in ghisa, forma B, foro continuo - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaSuperficie
corpo base
DD1D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
06200-2CMBburattato0,25321220 3,06 €
06200-2CNBburattato0,312401425 3,22 €
06200-2COBburattato0,375501832 4,58 €
06200-2CPBburattato0,5632040 6,68 €
06200-2CQBburattato0,625802550 11,99 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83