norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H - inch
06220_H inch

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.Versione:Bussola zincata, passivata blu.Su richiesta:Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.Nota disegno:
Forma H: con bussola di centraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06220_H inch Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H - inch 239 kB

Disegni

Pomelli a lobi simili a DIN 6336, con boccola di passaggio, forma H - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
coperchio
DD1D8HH3TCADAcc.PrezzoOrdinare
06220-1CLHnero0,188251216810 0,84 €
06220-1CL5Hgrigio luce RAL 70350,188251216810 0,84 €
06220-1CL6Hrosso traffico RAL 30200,188251216810 0,84 €
06220-1CL7Hgiallo navone RAL 10210,188251216810 0,84 €
06220-1CMHnero0,253214201010 0,90 €
06220-1CM5Hgrigio luce RAL 70350,253214201010 0,90 €
06220-1CM6Hrosso traffico RAL 30200,253214201010 0,90 €
06220-1CM7Hgiallo navone RAL 10210,253214201010 0,90 €
06220-1CNHnero0,3124018251314 1,02 €
06220-1CN5Hgrigio luce RAL 70350,3124018251314 1,02 €
06220-1CN6Hrosso traffico RAL 30200,3124018251314 1,02 €
06220-1CN7Hgiallo navone RAL 10210,3124018251314 1,02 €
06220-1COHnero0,3755022321714 1,60 €
06220-1CO5Hgrigio luce RAL 70350,3755022321714 1,60 €
06220-1CO6Hrosso traffico RAL 30200,3755022321714 1,60 €
06220-1CO7Hgiallo navone RAL 10210,3755022321714 1,60 €
06220-1CO1Hnero0,3756326402114 2,81 €
06220-1CO15Hgrigio luce RAL 70350,3756326402114 2,81 €
06220-1CO16Hrosso traffico RAL 30200,3756326402114 2,81 €
06220-1CO17Hgiallo navone RAL 10210,3756326402114 2,81 €
06220-1CPHnero0,56326402118 2,81 €
06220-1CP5Hgrigio luce RAL 70350,56326402118 2,81 €
06220-1CP6Hrosso traffico RAL 30200,56326402118 2,81 €
06220-1CP7Hgiallo navone RAL 10210,56326402118 2,81 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83