norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch
06160_C inch

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Nota disegno:
Forma C: foro cieco
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_C inch Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch 254 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma C, foro cieco - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-3CMCburattato0,25321221101215 2,35 €
06160-3CNCburattato0,312401426141518 3,23 €
06160-3COCburattato0,375501834201821 4,23 €
06160-3CPCburattato0,5632042252225 5,68 €
06160-3CQCburattato0,625802552302832 9,33 €
06160-3CRCburattato0,751003265383640 18,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83