norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch
06160_E inch

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 200.Versione:burattato.
Non trattato.
Nota disegno:
Forma E: foro cieco filettato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 06160_E inch Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch 243 kB

Disegni

Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa, forma E, foro cieco filettato - inch

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaSuperficie
corpo base
D

D1D2HH3TT1CADAcc.PrezzoOrdinare
06160-5A2Eburattato1/4-20321221101215 2,35 €
06160-5A3Eburattato5/16-18401426141518 3,23 €
06160-5A4Eburattato3/8-16501834201821 4,23 €
06160-5A5Eburattato1/2-13632042252225 5,68 €
06160-5A6Eburattato5/8-11802552302832 9,33 €
06160-5A7Eburattato3/4-101003265383640 18,09 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83