norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione di norelem
Una spina di posizione - spesso chiamata anche un perno di arresto - è un'unità di arresto standardizzata che può essere utilizzata per fissare o indicizzare elementi di macchine in movimento in una posizione specifica.

       

Struttura delle spine di posizione

La classica spina di posizione dispone di una testa o anello di trazione. La spina di arresto viene estratta dalla controparte corrispondente tramite un meccanismo. Questo permette di fissare e rilasciare rapidamente e facilmente le connessioni a spina.

Funzionamento delle spine di posizione

Le spine di posizione sono composte da una guida con un perno all'interno. Quando si tira la maniglia, la spina entra nella guida e la posizione della parte mobile può cambiare. Quando si raggiunge la posizione desiderata, la presa viene rilasciata e la spina di posizione fissa la posizione della parte mobile. I perni d'arresto sono in grado di resistere ad elevate forze trasversali. Solo l'intervento manuale dell' utente cambia la posizione di chiusura.
Con l'aiuto di pistoni indicizzatori è possibile scollegare una connessione positiva tra un componente fisso e uno mobile. Questo viene fatto azionando manualmente il pulsante o l'anello di trazione, usando un comando a distanza o un controllo pneumatico - un ulteriore sviluppo che stabilisce nuovi standard nell'automazione. Le spine di posizione sono usate dove è necessario prevenire i cambiamenti di posizione dovuti a forze laterali.

Aree di applicazione delle spine di posizione

Le spine di posizione norelem sono disponibili in numerosi design e possono essere utilizzate in una vasta gamma di applicazioni:
  • Fissaggio di dispositivi oscillanti o di rotazione
  • Posizionamento di battute
  • Regolazione dell'altezza
  • Separazione veloce di componenti
Le spine di posizione di norelem sono eccezionalmente robuste e durevoli. Per il controllo della qualità si presta particolare attenzione ad un andamento preciso e ad un blocco senza problemi in posizione finale. Questa qualità di perni garantisce un funzionamento senza problemi nella pratica.

Diversti tipi di spine di posizione e perni d'arresto

Le spine di posizione di norelem sono disponibili in molti modelli. Oltre alle varianti in acciaio, sono disponibili anche spine di posizione in acciaio inossidabile di altissima qualità.

Diverse denominazioni di forma descrivono le piccole differenze delle spine di posizione: offriamo modelli con frenafiletto, con spina allungata, versioni corte, perni di indicizzazione per parti con pareti sottili, una variante ECO, versioni con bloccaggio, con protezione antitorsione e smusso di avviamento, con marcatura di bloccaggio, con e senza collare nonché con e senza battuta.

Inoltre, norelem offre spine di posizione di alta qualità e precisione con perno di bloccaggio cilindrico o conico, con bloccaggio pneumatico e con smusso di avvio. L'inclinazione iniziale consente un disinnesto autonomo del perno tramite forze trasversali unilaterali.

La spina di posizione pneumatica di norelem definisce nuovi standard nel campo dell'automazione. L'azionamento avviene mediante l'applicazione di aria compressa. Il ripristino viene effettuato disinserendo l'alimentazione dell'aria. La spina di posizione viene utilizzata, ad esempio, in sistemi di produzione sincronizzati o in impianti di montaggio, nonché in applicazioni di sicurezza che non consentono lo sblocco manuale.

Per le aree in cui il perno di bloccaggio non deve raggiungere l'arresto ci sono spine di posizione con frenafiletto. Con il frenafiletto, la profondità di installazione può essere adattata esattamente ai componenti esistenti, per cui non è necessario alcun arresto.

I modelli con meccanismo di chiusura sono adatti per applicazioni in cui si deve impedire il movimento indesiderato della spina di posizione. Sono caratterizzati da un utilizzo facile. Premendo un pulsante si attiva un meccanismo di chiusura; un pulsante rosso permette il pratico rilascio e la modifica della posizione di arresto.

Un'altra soluzione è rappresentata dalla spina di posizione di norelem con protezione antitorsione, disponibile con filettatura fine o standard. La speciale sicura garantisce che la posizione del perno rispetto al manicotto non si modifichi. Lo smusso iniziale consente un disinnesto autonomo della spina tramite forze trasversali unilaterali. Allentando la vite fino alla marcatura sul perno, il piano di scorrimento smussato può essere ruotato a intervalli di 60°.

In spazi di installazione inaccessibili, dove risulta difficile intervenire o dove l'azionamento a distanza è necessario per ragioni ergonomiche e di sicurezza, la spina di posizione con azionamento a distanza è la soluzione ideale. Il collegamento con il lato operatore viene effettuato tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite in dotazione (Ø5 x 7 mm) viene utilizzato per integrare un elemento di azionamento individuale nel sistema.
Le spine di posizione di precisione con perno di bloccaggio conico formano una combinazione ideale per il posizionamento e il fissaggio rapido. Grazie all'esecuzione precisa della spina di posizione e della bussola, si ottiene un'elevata precisione di ripetibilità nell'unione di due elementi.
Nelle varianti con testa il cliente può scegliere tra diverse combinazioni: manopola a fungo, impugnature a T, forme a L, manopole a fungo con attuazione a distanza
Tutte le spine di posizione della nostra gamma sono generalmente disponibili con lunghezze standard dei perni di 24-134 mm e diametri standard dei bulloni di 3-25 mm.

Oltre alle spine di posizione, norelem offre i seguenti accessori:
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
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83