norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
03098-40

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.

Le spine di posizione mini sono adatte a una vasta gamma di applicazioni, particolarmente in spazi di installazione limitati. Sono un'alternativa economica e poco ingombrante ai modelli standard conosciuti.
La flangia di avvitamento consente il fissaggio a componenti con pareti sottili utilizzando viti a testa svasata.
Materiale:

Flangia di avvitamento in zinco pressofuso. Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.

Versione:Flangia di avvitamento passivata blu.
Perno di bloccaggio grezzo.

Impugnatura a fungo grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.
Nota:Con la forma C, è possibile ruotare l'impugnatura a fungo di 30° per mantenere il perno di bloccaggio in posizione estratta.Accessori:Viti a testa svasata DIN EN ISO 10642, 07175.Nota disegno:
Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 03098-40_Datasheet_32027_Spine_di_posizione_mini_in_zinco_pressofuso_con_impugnatura_a_fungo_in_plastica_e_flangia_di_avvitamento--it 442 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento, senza incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-40-100404Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 5,11 €
03098-40-100408Agrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 5,11 €
03098-40-110505Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 5,64 €
03098-40-110510Agrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 5,64 €
03098-40-110606Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 5,72 €
03098-40-110612Agrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 5,72 €
03098-40-130808Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 7,89 €
03098-40-130816Agrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 7,89 €
03098-40-131010Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 7,96 €
03098-40-131020Agrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 7,96 €
03098-40-10040484Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 5,11 €
03098-40-10040884Arosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 5,11 €
03098-40-11050584Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 5,64 €
03098-40-11051084Arosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 5,64 €
03098-40-11060684Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 5,72 €
03098-40-11061284Arosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 5,72 €
03098-40-13080884Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 7,89 €
03098-40-13081684Arosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 7,89 €
03098-40-13101084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 7,96 €
03098-40-13102084Arosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 7,96 €

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Maggiori informazioni

Disegni

Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica, flangia di avvitamento e incavo d'arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
AB1B2D

D1D2D4D5F x 30°LL1L2L3L4L5Corsa
S
SW1Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03098-40-300404Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5126,5220,525,544410316 5,11 €
03098-40-300408Cgrigio nerastro RAL 702125351548214,59,5130,5220,525,584510316 5,11 €
03098-40-310505Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 5,64 €
03098-40-310510Cgrigio nerastro RAL 7021304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 5,64 €
03098-40-310606Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 5,72 €
03098-40-310612Cgrigio nerastro RAL 7021304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 5,72 €
03098-40-330808Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 7,89 €
03098-40-330816Cgrigio nerastro RAL 7021385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 7,89 €
03098-40-331010Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 7,96 €
03098-40-331020Cgrigio nerastro RAL 70213850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 7,96 €
03098-40-30040484Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5126,5220,525,544410316 5,11 €
03098-40-30040884Crosso traffico RAL 302025351548214,59,5130,5220,525,584510316 5,11 €
03098-40-31050584Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3322,524,530,5545134,512,5 5,64 €
03098-40-31051084Crosso traffico RAL 3020304018510254,59,51,3372,524,530,51046134,512,5 5,64 €
03098-40-31060684Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8332,524,530,5646134,512,5 5,72 €
03098-40-31061284Crosso traffico RAL 3020304018610254,59,51,8392,524,530,51246134,512,5 5,72 €
03098-40-33080884Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3462,535,545,5858171238 7,89 €
03098-40-33081684Crosso traffico RAL 3020385023814335,510,52,3542,535,545,516510171238 7,89 €
03098-40-33101084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8482,535,545,510510171238 7,96 €
03098-40-33102084Crosso traffico RAL 30203850231014335,510,52,8582,535,545,520510171238 7,96 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83