norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
corpo filettato e puntale in acciaio automatico.
Dadi esagonali in acciaio classe di resistenza 04.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato 1.4305.
puntale 1.4034.
dadi esagonali in acciaio inox A2.

Versione:Modello in acciaio:
corpo filettato brunito.
Puntale temprato, brunito e rettificato.
Dadi esagonali bruniti.

Modello in acciaio inox:
corpo filettato non trattato.
Puntale temprato, rettificato e non trattato.
Dadi esagonali non trattati.
Nota:La spina di posizione viene azionata mediante alimentazione di aria compressa.
Il ritorno alla posizione iniziale avviene a molla mediante interruzione dell'afflusso d'aria.
Cilindro pneumatico:Cilindro a pistone a effetto semplice.
Materiali:
stelo del cilindro: ottone nichelato,
asta del pistone: acciaio inox,
guarnizioni: NBR, PU.
Fluido utilizzato:
aria filtrata secca, lubrificata o non lubrificata.
Temperatura di esercizio: da -20 °C a +80 °C.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03095 Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox 190 kB

Disegni

Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1SW2Pressione
d'esercizio
bar
Forza del pistone
a 6 bar
(N)
Forza di ritorno
della molla
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03095-1206010acciaio automatico6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 70,32 €
03095-1206015acciaio automatico6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 70,32 €
03095-01206010acciaio inox6M20x1,5M58070151018302 - 638,7-35,19,9-6 76,96 €
03095-01206015acciaio inox6M20x1,5M59277151518302 - 638,7-32,911,8-6 76,96 €
03095-1308010acciaio automatico8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 72,44 €
03095-1308015acciaio automatico8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 72,44 €
03095-01308010acciaio inox8M20x1,5M57767151018302 - 639,6-35,311,6-5,1 79,80 €
03095-01308015acciaio inox8M20x1,5M58974151518302 - 639,6-33,111,6-5,1 79,80 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83