norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Barra di bloccaggio acciaio inox 1.4308.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4305.
Corpo in acciaio inox 1.4301.

Versione:Superficie non trattata. Perno di bloccaggio rettificato, non tempratoNota:Le spine a leva vengono utilizzate quando il perno di bloccaggio non deve sporgere. Girando la barra di bloccaggio di 180°, si ritrae il perno di bloccaggio.
Una tacca di arresto trattiene in posizione la barra di bloccaggio.
Nota disegno:
Forma E: impugnatura non verniciata, corpo liscio
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099 Spina di posizione a leva acciaio inox 207 kB

Disegni

Spina di posizione a leva acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaDD1LL1BB1HF x 30°forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-1080410E41038259361814 15,26 €
03099-1080510E51038259361,3814 15,26 €
03099-1080610E61038259361,8814 15,26 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 16,73 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 16,73 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 16,73 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 18,27 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 18,27 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 18,27 €
03099-1080820E8207050186122,32060 21,75 €
03099-1081020E10207050186122,82060 21,75 €
03099-1081220E122070501861232060 21,75 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Cipro
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83