norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
蝶形旋钮 "Miniwing" - inch
06652 inch

蝶形旋钮 "Miniwing" - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

热塑性把手。
钢制 5.8 或不锈钢 1.4305 黄铜衬套。
钢制 5.8 或不锈钢 1.4305 螺纹螺栓。

规格:黑灰色把手。
钢制,经蓝色钝化处理。
光亮不锈钢。
特点:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06652 inch 蝶形旋钮 "Miniwing" - inch 188 kB

图片(总概述)

蝶形旋钮 "Miniwing" - inch

商品选择/筛选

订货号

类型材料ABD

D2HH1H2TLCAD配件价格订购
06652-0AEK黄铜28-8-3212-13,32,36- 根据要求
06652-0A1K黄铜28-10-3212-13,32,38- 根据要求
06652-0A2K黄铜28-1/4-2012-13,32,38- 根据要求
06652-8A2K钢制40161/4-2014,62119412- 根据要求
06652-8A3K钢制40165/16-1814,62119412- 根据要求
06652-00AEK不锈钢28-8-3212-13,32,36- 根据要求
06652-00A1K不锈钢28-10-3212-13,32,38- 根据要求
06652-00A2K不锈钢28-1/4-2012-13,32,38- 根据要求
06652-08A2K不锈钢40161/4-2014,62119412- 根据要求
06652-08A3K不锈钢40165/16-1814,62119412- 根据要求
06652-0AEX10L钢制28-8-3212-13,32,3-10 根据要求
06652-0AEX20L钢制28-8-3212-13,32,3-20 根据要求
06652-0A1X10L钢制28-10-3212-13,32,3-10 根据要求
06652-0A1X20L钢制28-10-3212-13,32,3-20 根据要求
06652-0A2X20L钢制28-1/4-2012-13,32,3-20 根据要求
06652-0A2X30L钢制28-1/4-2012-13,32,3-30 根据要求
06652-0A3X20L钢制28-5/16-1812-13,32,3-20 根据要求
06652-0A3X40L钢制28-5/16-1812-13,32,3-40 根据要求
06652-8A2X20L钢制40161/4-2014,621194-20 根据要求
06652-8A2X30L钢制40161/4-2014,621194-30 根据要求
06652-8A3X20L钢制40165/16-1814,621194-20 根据要求
06652-8A3X40L钢制40165/16-1814,621194-40 根据要求
06652-00AEX10L不锈钢28-8-3212-13,32,3-10 根据要求
06652-00AEX20L不锈钢28-8-3212-13,32,3-20 根据要求
06652-00A1X10L不锈钢28-10-3212-13,32,3-10 根据要求
06652-00A1X20L不锈钢28-10-3212-13,32,3-20 根据要求
06652-00A2X20L不锈钢28-1/4-2012-13,32,3-20 根据要求
06652-00A2X30L不锈钢28-1/4-2012-13,32,3-30 根据要求
06652-00A3X20L不锈钢28-5/16-1812-13,32,3-20 根据要求
06652-00A3X40L不锈钢28-5/16-1812-13,32,3-40 根据要求
06652-08A2X20L不锈钢40161/4-2014,621194-20 根据要求
06652-08A2X30L不锈钢40161/4-2014,621194-30 根据要求
06652-08A3X20L不锈钢40165/16-1814,621194-20 根据要求
06652-08A3X40L不锈钢40165/16-1814,621194-40 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83