norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 不锈钢, 英制
06267 inch

直纹旋钮 不锈钢, 英制

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢 亮色。提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
D 型: 带螺纹轴套 无盖子
K 型: 带螺纹轴套 带盖子
L 型: 带外螺纹
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06267 inch 直纹旋钮 不锈钢, 英制 1,1 MB

图片(总概述)

直纹旋钮 不锈钢, 英制

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06267-11A1D10-324016,5311310 根据要求
06267-11A2D1/4-204016,5311310 根据要求
06267-11A3D5/16-184016,5311314 根据要求
06267-12A3D5/16-185018361514 根据要求
06267-12A4D3/8-165018361514 根据要求
06267-13A4D3/8-166322411714 根据要求
06267-13A5D1/2-136322411718 根据要求

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 K型,带端盖, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型颜色
盖子
尺寸D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06267-21A1K黑灰色 RAL 7021110-324016,5311310 根据要求
06267-21A15K灰色 RAL 7035110-324016,5311310 根据要求
06267-21A16K红色 RAL 3020110-324016,5311310 根据要求
06267-21A17K黄色 RAL 1021110-324016,5311310 根据要求
06267-21A2K黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311310 根据要求
06267-21A25K灰色 RAL 703511/4-204016,5311310 根据要求
06267-21A26K红色 RAL 302011/4-204016,5311310 根据要求
06267-21A27K黄色 RAL 102111/4-204016,5311310 根据要求
06267-21A3K黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311314 根据要求
06267-21A35K灰色 RAL 703515/16-184016,5311314 根据要求
06267-21A36K红色 RAL 302015/16-184016,5311314 根据要求
06267-21A37K黄色 RAL 102115/16-184016,5311314 根据要求
06267-22A3K黑灰色 RAL 702125/16-185018361514 根据要求
06267-22A35K灰色 RAL 703525/16-185018361514 根据要求
06267-22A36K红色 RAL 302025/16-185018361514 根据要求
06267-22A37K黄色 RAL 102125/16-185018361514 根据要求
06267-22A4K黑灰色 RAL 702123/8-165018361514 根据要求
06267-22A45K灰色 RAL 703523/8-165018361514 根据要求
06267-22A46K红色 RAL 302023/8-165018361514 根据要求
06267-22A47K黄色 RAL 102123/8-165018361514 根据要求
06267-23A4K黑灰色 RAL 702133/8-166322411714 根据要求
06267-23A45K灰色 RAL 703533/8-166322411714 根据要求
06267-23A46K红色 RAL 302033/8-166322411714 根据要求
06267-23A47K黄色 RAL 102133/8-166322411714 根据要求
06267-23A5K黑灰色 RAL 702131/2-136322411718 根据要求
06267-23A55K灰色 RAL 703531/2-136322411718 根据要求
06267-23A56K红色 RAL 302031/2-136322411718 根据要求
06267-23A57K黄色 RAL 102131/2-136322411718 根据要求

直纹旋钮 外螺纹,不锈钢,L型, 英制

更多信息

图纸

直纹旋钮 外螺纹,不锈钢,L型, 英制

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型颜色
盖子
尺寸D

D1D2HH1LCAD配件价格订购
06267-51A1X10L黑灰色 RAL 7021110-324016,5311310 根据要求
06267-51A15X10L灰色 RAL 7035110-324016,5311310 根据要求
06267-51A16X10L红色 RAL 3020110-324016,5311310 根据要求
06267-51A17X10L黄色 RAL 1021110-324016,5311310 根据要求
06267-51A1X20L黑灰色 RAL 7021110-324016,5311320 根据要求
06267-51A15X20L灰色 RAL 7035110-324016,5311320 根据要求
06267-51A16X20L红色 RAL 3020110-324016,5311320 根据要求
06267-51A17X20L黄色 RAL 1021110-324016,5311320 根据要求
06267-51A2X20L黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311320 根据要求
06267-51A25X20L灰色 RAL 703511/4-204016,5311320 根据要求
06267-51A26X20L红色 RAL 302011/4-204016,5311320 根据要求
06267-51A27X20L黄色 RAL 102111/4-204016,5311320 根据要求
06267-51A2X30L黑灰色 RAL 702111/4-204016,5311330 根据要求
06267-51A25X30L灰色 RAL 703511/4-204016,5311330 根据要求
06267-51A26X30L红色 RAL 302011/4-204016,5311330 根据要求
06267-51A27X30L黄色 RAL 102111/4-204016,5311330 根据要求
06267-51A3X20L黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311320 根据要求
06267-51A35X20L灰色 RAL 703515/16-184016,5311320 根据要求
06267-51A36X20L红色 RAL 302015/16-184016,5311320 根据要求
06267-51A37X20L黄色 RAL 102115/16-184016,5311320 根据要求
06267-51A3X40L黑灰色 RAL 702115/16-184016,5311340 根据要求
06267-51A35X40L灰色 RAL 703515/16-184016,5311340 根据要求
06267-51A36X40L红色 RAL 302015/16-184016,5311340 根据要求
06267-51A37X40L黄色 RAL 102115/16-184016,5311340 根据要求
06267-52A3X20L黑灰色 RAL 702125/16-185018361520 根据要求
06267-52A35X20L灰色 RAL 703525/16-185018361520 根据要求
06267-52A36X20L红色 RAL 302025/16-185018361520 根据要求
06267-52A37X20L黄色 RAL 102125/16-185018361520 根据要求
06267-52A3X40L黑灰色 RAL 702125/16-185018361540 根据要求
06267-52A35X40L灰色 RAL 703525/16-185018361540 根据要求
06267-52A36X40L红色 RAL 302025/16-185018361540 根据要求
06267-52A37X40L黄色 RAL 102125/16-185018361540 根据要求
06267-52A4X20L黑灰色 RAL 702123/8-165018361520 根据要求
06267-52A45X20L灰色 RAL 703523/8-165018361520 根据要求
06267-52A46X20L红色 RAL 302023/8-165018361520 根据要求
06267-52A47X20L黄色 RAL 102123/8-165018361520 根据要求
06267-52A4X40L黑灰色 RAL 702123/8-165018361540 根据要求
06267-52A45X40L灰色 RAL 703523/8-165018361540 根据要求
06267-52A46X40L红色 RAL 302023/8-165018361540 根据要求
06267-52A47X40L黄色 RAL 102123/8-165018361540 根据要求
06267-53A4X20L黑灰色 RAL 702133/8-166322411720 根据要求
06267-53A45X20L灰色 RAL 703533/8-166322411720 根据要求
06267-53A46X20L红色 RAL 302033/8-166322411720 根据要求
06267-53A47X20L黄色 RAL 102133/8-166322411720 根据要求
06267-53A4X40L黑灰色 RAL 702133/8-166322411740 根据要求
06267-53A45X40L灰色 RAL 703533/8-166322411740 根据要求
06267-53A46X40L红色 RAL 302033/8-166322411740 根据要求
06267-53A47X40L黄色 RAL 102133/8-166322411740 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83