norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制
06267_D inch

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

热塑性塑料,黑灰色。
衬套或螺栓,不锈钢 1.4305。

规格:不锈钢 亮色。图纸提示:
D 型: 带螺纹轴套 无盖子
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06267_D inch 直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制 228 kB

图纸

直纹旋钮 金属件不锈钢 带衬套 D型,无端盖, 英制

商品选择/筛选

订货号

类型D

D1D2HH1TCAD配件价格订购
06267-11A1D10-324016,5311310 根据要求
06267-11A2D1/4-204016,5311310 根据要求
06267-11A3D5/16-184016,5311314 根据要求
06267-12A3D5/16-185018361514 根据要求
06267-12A4D3/8-165018361514 根据要求
06267-13A4D3/8-166322411714 根据要求
06267-13A5D1/2-136322411718 根据要求