norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch
06212 inch

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

黑色热塑性塑料,不锈钢 1.4305 材质的衬套和螺栓。

规格:衬套和螺栓,亮色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。图纸提示:
D 型:带螺纹轴套,无盖子
K 型:带螺纹轴套,带盖子
L 型:带外螺纹
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06212 inch 星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch 219 kB

图片(总概述)

星型旋钮,类似 DIN 6336,不锈钢金属件 - inch

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3LTCAD配件价格订购
06212-5AED-8-322512168-10 根据要求
06212-5A1D-10-322512168-10 根据要求
06212-5A21D-1/4-202512158-10 根据要求
06212-5A11D-10-3232142010-10 根据要求
06212-5A2D-1/4-2032142010-10 根据要求
06212-5A41D-3/8-1640182513-14 根据要求
06212-5A3D-5/16-1840182513-14 根据要求
06212-5A31D-5/16-1850223217-14 根据要求
06212-5A4D-3/8-1650223217-14 根据要求
06212-5A51D-1/2-1350223217-18 根据要求
06212-5A42D-3/8-1663264021-14 根据要求
06212-5A5D-1/2-1363264021-18 根据要求
06212-5A6D-5/8-1163264021-18 根据要求
06212-2AEK黑色 RAL 70218-322512168-10 根据要求
06212-2AE5K灰色 RAL 70358-322512168-10 根据要求
06212-2AE6K红色 RAL 30208-322512168-10 根据要求
06212-2AE7K黄色 RAL 10218-322512168-10 根据要求
06212-2A1K黑灰色 RAL 702110-322512168-10 根据要求
06212-2A15K灰色 RAL 703510-322512168-10 根据要求
06212-2A16K红色 RAL 302010-322512168-10 根据要求
06212-2A17K黄色 RAL 102110-322512168-10 根据要求
06212-2A21K黑色 RAL 70211/4-202512168-10 根据要求
06212-2A215K灰色 RAL 70351/4-202512168-10 根据要求
06212-2A216K红色 RAL 30201/4-202512168-10 根据要求
06212-2A217K黄色 RAL 10211/4-202512168-10 根据要求
06212-2A11K黑色 RAL 702110-3232142010-10 根据要求
06212-2A115K灰色 RAL 703510-3232142010-10 根据要求
06212-2A116K红色 RAL 302010-3232142010-10 根据要求
06212-2A117K黄色 RAL 102110-3232142010-10 根据要求
06212-2A2K黑灰色 RAL 70211/4-2032142010-10 根据要求
06212-2A25K灰色 RAL 70351/4-2032142010-10 根据要求
06212-2A26K红色 RAL 30201/4-2032142010-10 根据要求
06212-2A27K黄色 RAL 10211/4-2032142010-10 根据要求
06212-2A3K黑灰色 RAL 70215/16-1840182513-14 根据要求
06212-2A35K灰色 RAL 70355/16-1840182513-14 根据要求
06212-2A36K红色 RAL 30205/16-1840182513-14 根据要求
06212-2A37K黄色 RAL 10215/16-1840182513-14 根据要求
06212-2A41K黑色 RAL 70213/8-1640182513-14 根据要求
06212-2A415K灰色 RAL 70353/8-1640182513-14 根据要求
06212-2A416K红色 RAL 30203/8-1640182513-14 根据要求
06212-2A417K黄色 RAL 10213/8-1640182513-14 根据要求
06212-2A31K黑色 RAL 70215/16-1850223217-14 根据要求
06212-2A315K灰色 RAL 70355/16-1850223217-14 根据要求
06212-2A316K红色 RAL 30205/16-1850223217-14 根据要求
06212-2A317K黄色 RAL 10215/16-1850223217-14 根据要求
06212-2A4K黑灰色 RAL 70213/8-1650223217-14 根据要求
06212-2A45K灰色 RAL 70353/8-1650223217-14 根据要求
06212-2A46K红色 RAL 30203/8-1650223217-14 根据要求
06212-2A47K黄色 RAL 10213/8-1650223217-14 根据要求
06212-2A51K黑色 RAL 70211/2-1350223217-18 根据要求
06212-2A515K灰色 RAL 70351/2-1350223217-18 根据要求
06212-2A516K红色 RAL 30201/2-1350223217-18 根据要求
06212-2A517K黄色 RAL 10211/2-1350223217-18 根据要求
06212-2A42K黑色 RAL 70213/8-1663264021-14 根据要求
06212-2A425K灰色 RAL 70353/8-1663264021-14 根据要求
06212-2A426K红色 RAL 30203/8-1663264021-14 根据要求
06212-2A427K黄色 RAL 10213/8-1663264021-14 根据要求
06212-2A5K黑灰色 RAL 70211/2-1363264021-18 根据要求
06212-2A55K灰色 RAL 70351/2-1363264021-18 根据要求
06212-2A56K红色 RAL 30201/2-1363264021-18 根据要求
06212-2A57K黄色 RAL 10211/2-1363264021-18 根据要求
06212-2A6K黑色 RAL 70215/8-1163264021-18 根据要求
06212-2A65K灰色 RAL 70355/8-1163264021-18 根据要求
06212-2A66K红色 RAL 30205/8-1163264021-18 根据要求
06212-2A67K黄色 RAL 10215/8-1163264021-18 根据要求
06212-4A1X10L黑灰色 RAL 702110-32251216810- 根据要求
06212-4A15X10L灰色 RAL 703510-32251216810- 根据要求
06212-4A16X10L红色 RAL 302010-32251216810- 根据要求
06212-4A17X10L黄色 RAL 102110-32251216810- 根据要求
06212-4A1X20L黑灰色 RAL 702110-32251216820- 根据要求
06212-4A15X20L灰色 RAL 703510-32251216820- 根据要求
06212-4A16X20L红色 RAL 302010-32251216820- 根据要求
06212-4A17X20L黄色 RAL 102110-32251216820- 根据要求
06212-4A21X20L黑色 RAL 70211/4-20251216820- 根据要求
06212-4A215X20L灰色 RAL 70351/4-20251216820- 根据要求
06212-4A216X20L红色 RAL 30201/4-20251216820- 根据要求
06212-4A217X20L黄色 RAL 10211/4-20251216820- 根据要求
06212-4A21X30L黑色 RAL 70211/4-20251216830- 根据要求
06212-4A215X30L灰色 RAL 70351/4-20251216830- 根据要求
06212-4A216X30L红色 RAL 30201/4-20251216830- 根据要求
06212-4A217X30L黄色 RAL 10211/4-20251216830- 根据要求
06212-4A2X20L黑灰色 RAL 70211/4-203214201020- 根据要求
06212-4A25X20L灰色 RAL 70351/4-203214201020- 根据要求
06212-4A26X20L红色 RAL 30201/4-203214201020- 根据要求
06212-4A27X20L黄色 RAL 10211/4-203214201020- 根据要求
06212-4A2X30L黑灰色 RAL 70211/4-203214201030- 根据要求
06212-4A25X30L灰色 RAL 70351/4-203214201030- 根据要求
06212-4A26X30L红色 RAL 30201/4-203214201030- 根据要求
06212-4A27X30L黄色 RAL 10211/4-203214201030- 根据要求
06212-4A31X20L黑色 RAL 70215/16-183214201020- 根据要求
06212-4A315X20L灰色 RAL 70355/16-183214201020- 根据要求
06212-4A316X20L红色 RAL 30205/16-183214201020- 根据要求
06212-4A317X20L黄色 RAL 10215/16-183214201020- 根据要求
06212-4A31X40L黑色 RAL 70215/16-183214201040- 根据要求
06212-4A315X40L灰色 RAL 70355/16-183214201040- 根据要求
06212-4A316X40L红色 RAL 30205/16-183214201040- 根据要求
06212-4A317X40L黄色 RAL 10215/16-183214201040- 根据要求
06212-4A3X20L黑灰色 RAL 70215/16-184018251320- 根据要求
06212-4A35X20L灰色 RAL 70355/16-184018251320- 根据要求
06212-4A36X20L红色 RAL 30205/16-184018251320- 根据要求
06212-4A37X20L黄色 RAL 10215/16-184018251320- 根据要求
06212-4A3X40L黑灰色 RAL 70215/16-184018251340- 根据要求
06212-4A35X40L灰色 RAL 70355/16-184018251340- 根据要求
06212-4A36X40L红色 RAL 30205/16-184018251340- 根据要求
06212-4A37X40L黄色 RAL 10215/16-184018251340- 根据要求
06212-4A41X20L黑色 RAL 70213/8-164018251320- 根据要求
06212-4A415X20L灰色 RAL 70353/8-164018251320- 根据要求
06212-4A416X20L红色 RAL 30203/8-164018251320- 根据要求
06212-4A417X20L黄色 RAL 10213/8-164018251320- 根据要求
06212-4A41X40L黑色 RAL 70213/8-164018251340- 根据要求
06212-4A415X40L灰色 RAL 70353/8-164018251340- 根据要求
06212-4A416X40L红色 RAL 30203/8-164018251340- 根据要求
06212-4A417X40L黄色 RAL 10213/8-164018251340- 根据要求
06212-4A4X20L黑灰色 RAL 70213/8-165022321720- 根据要求
06212-4A45X20L灰色 RAL 70353/8-165022321720- 根据要求
06212-4A46X20L红色 RAL 30203/8-165022321720- 根据要求
06212-4A47X20L黄色 RAL 10213/8-165022321720- 根据要求
06212-4A4X40L黑灰色 RAL 70213/8-165022321740- 根据要求
06212-4A45X40L灰色 RAL 70353/8-165022321740- 根据要求
06212-4A46X40L红色 RAL 30203/8-165022321740- 根据要求
06212-4A47X40L黄色 RAL 10213/8-165022321740- 根据要求
06212-4A51X30L黑色 RAL 70211/2-135022321730- 根据要求
06212-4A515X30L灰色 RAL 70351/2-135022321730- 根据要求
06212-4A516X30L红色 RAL 30201/2-135022321730- 根据要求
06212-4A517X30L黄色 RAL 10211/2-135022321730- 根据要求
06212-4A51X60L黑色 RAL 70211/2-135022321760- 根据要求
06212-4A515X60L灰色 RAL 70351/2-135022321760- 根据要求
06212-4A516X60L红色 RAL 30201/2-135022321760- 根据要求
06212-4A517X60L黄色 RAL 10211/2-135022321760- 根据要求
06212-4A5X30L黑色 RAL 70211/2-136326402130-根据要求
06212-4A55X30L灰色 RAL 70351/2-136326402130- 根据要求
06212-4A56X30L红色 RAL 30201/2-136326402130- 根据要求
06212-4A57X30L黄色 RAL 10211/2-136326402130- 根据要求
06212-4A5X60L黑色 RAL 70211/2-136326402160- 根据要求
06212-4A55X60L灰色 RAL 70351/2-136326402160- 根据要求
06212-4A56X60L红色 RAL 30201/2-136326402160- 根据要求
06212-4A57X60L黄色 RAL 10211/2-136326402160- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83