norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch
06210 inch

星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

热塑性塑料,黑色。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。

规格:经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。提示:带凸出型钢制衬套的星型旋钮特别适合十字销连接。图纸提示:
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06210 inch 星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch 221 kB

图片(总概述)

星型旋钮,带凸出型钢制衬套 - inch

商品选择/筛选

订货号

类型材料D

D1D2HH2H3TCAD配件价格订购
06210-1CLH钢制0,188251016869,5 根据要求
06210-1CMH钢制0,253213,521119,512,5 根据要求
06210-1CM1H钢制0,254013,525131014 根据要求
06210-1CNH钢制0,3124013,525131014 根据要求
06210-1CN1H钢制0,312501932171218 根据要求
06210-1COH钢制0,375501932171218 根据要求
06210-1CO1H钢制0,375631940211522 根据要求
06210-1CPH钢制0,5631940211522 根据要求
06210-1CQH钢制0,625632340211522 根据要求
06210-2A1K钢制10-32251016868,5 根据要求
06210-2A2K钢制1/4-203213,521119,512 根据要求
06210-2A21K钢制1/4-204013,525131014 根据要求
06210-2A3K钢制5/16-184013,525131014 根据要求
06210-2A31K钢制5/16-18501932171218 根据要求
06210-2A4K钢制3/8-16501932171218 根据要求
06210-2A41K钢制3/8-16631940211522 根据要求
06210-2A5K钢制1/2-13631940211522 根据要求
06210-2A6K钢制5/8-11632340211522 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83