norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch
06160 inch

十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:灰口铸铁 GJL 200。规格:经光滑打磨处理。
亮色。
提示:英制产品目录中的D型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。图纸提示:
B 型: 通孔
C 型: 盲孔
D 型: 螺纹镗孔
E 型: 螺纹盲孔
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06160 inch 十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch 271 kB

图片(总概述)

十字旋钮,DIN 6335,灰口铸铁制 - inch

商品选择/筛选

订货号类型主体
表面
D

D1

D2D6HH3T1CAD配件价格订购
06160-2CMB经光滑打磨处理0,253212-2010- 根据要求
06160-2CNB经光滑打磨处理0,3124014-2514- 根据要求
06160-2COB经光滑打磨处理0,3755018-3220- 根据要求
06160-2CPB经光滑打磨处理0,56320-4025- 根据要求
06160-2CQB经光滑打磨处理0,6258025-5030- 根据要求
06160-2CRB经光滑打磨处理0,7510032-6338- 根据要求
06160-3CMC经光滑打磨处理0,253212-211015 根据要求
06160-3CNC经光滑打磨处理0,3124014-261418 根据要求
06160-3COC经光滑打磨处理0,3755018-342021 根据要求
06160-3CPC经光滑打磨处理0,56320-422525 根据要求
06160-3CQC经光滑打磨处理0,6258025-523032 根据要求
06160-3CRC经光滑打磨处理0,7510032-653840 根据要求
06160-4A2D经光滑打磨处理1/4-2032126,42010- 根据要求
06160-4A3D经光滑打磨处理5/16-1840148,42514- 根据要求
06160-4A4D经光滑打磨处理3/8-16501810,53220- 根据要求
06160-4A5D经光滑打磨处理1/2-136320134025- 根据要求
06160-4A6D经光滑打磨处理5/8-118025175030- 根据要求
06160-4A7D经光滑打磨处理3/4-1010032216338- 根据要求
06160-5A2E经光滑打磨处理1/4-203212-211015 根据要求
06160-5A3E经光滑打磨处理5/16-184014-261418 根据要求
06160-5A4E经光滑打磨处理3/8-165018-342021 根据要求
06160-5A5E经光滑打磨处理1/2-136320-422525 根据要求
06160-5A6E经光滑打磨处理5/8-118025-523032 根据要求
06160-5A7E经光滑打磨处理3/4-1010032-653840 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83