norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。

规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
提示:英制产品目录中的D1型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06360 inch 球头把手, 英制 164 kB

球头把手,A 型 - inch

更多信息

图纸

球头把手,A 型 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型

D

D1D2LL1L2CAD配件价格订购
06360-2A2X35钢制A81/4-202035918 根据要求
06360-2A2X50钢制A81/4-202050918 根据要求
06360-2A2X65钢制A81/4-202065918 根据要求
06360-2A3X50钢制A105/16-1825501322,5 根据要求
06360-2A3X65钢制A105/16-1825651322,5 根据要求
06360-2A3X80钢制A105/16-1825801322,5 根据要求
06360-2A3X100钢制A105/16-18251001322,5 根据要求
06360-2A4X65钢制A123/8-1632651529 根据要求
06360-2A4X80钢制A123/8-1632801529 根据要求
06360-2A4X100钢制A123/8-16321001529 根据要求
06360-2A4X125钢制A123/8-16321251529 根据要求
06360-2A5X80钢制A141/2-1336801633 根据要求
06360-2A5X100钢制A141/2-13361001633 根据要求
06360-2A5X125钢制A141/2-13361251633 根据要求
06360-2A5X160钢制A141/2-13361601633 根据要求
06360-12A2X35不锈钢A81/4-202035918 根据要求
06360-12A2X50不锈钢A81/4-202050918 根据要求
06360-12A2X65不锈钢A81/4-202065918 根据要求
06360-12A3X50不锈钢A105/16-1825501322,5 根据要求
06360-12A3X65不锈钢A105/16-1825651322,5 根据要求
06360-12A3X80不锈钢A105/16-1825801322,5 根据要求
06360-12A3X100不锈钢A105/16-18251001322,5 根据要求
06360-12A4X65不锈钢A123/8-1632651529 根据要求
06360-12A4X80不锈钢A123/8-1632801529 根据要求
06360-12A4X100不锈钢A123/8-16321001529 根据要求
06360-12A4X125不锈钢A123/8-16321251529 根据要求
06360-12A5X80不锈钢A141/2-1336801633 根据要求
06360-12A5X100不锈钢A141/2-13361001633 根据要求
06360-12A5X125不锈钢A141/2-13361251633 根据要求
06360-12A5X160不锈钢A141/2-13361601633 根据要求

球头把手,B 型, 英制

更多信息

图纸

球头把手,B 型, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型D

D1D2LL1L2CAD配件价格订购
06360-7A2X35钢制B81/4-202335960 根据要求
06360-7A2X50钢制B81/4-202350960 根据要求
06360-7A2X65钢制B81/4-202365960 根据要求
06360-7A3X50钢制B105/16-1826501370 根据要求
06360-7A3X65钢制B105/16-1826651370 根据要求
06360-7A3X80钢制B105/16-1826801370 根据要求
06360-7A3X100钢制B105/16-18261001370 根据要求
06360-7A4X65钢制B123/8-1635651585 根据要求
06360-7A4X80钢制B123/8-1635801585 根据要求
06360-7A4X100钢制B123/8-16351001585 根据要求
06360-7A4X125钢制B123/8-16351251585 根据要求
06360-7A5X80钢制B141/2-1335801685 根据要求
06360-7A5X100钢制B141/2-13351001685 根据要求
06360-7A5X125钢制B141/2-13351251685 根据要求
06360-7A5X160钢制B141/2-13351601685 根据要求
06360-17A2X35不锈钢B81/4-202335960 根据要求
06360-17A2X50不锈钢B81/4-202350960 根据要求
06360-17A2X65不锈钢B81/4-202365960 根据要求
06360-17A3X50不锈钢B105/16-1826501370 根据要求
06360-17A3X65不锈钢B105/16-1826651370 根据要求
06360-17A3X80不锈钢B105/16-1826801370 根据要求
06360-17A3X100不锈钢B105/16-18261001370 根据要求
06360-17A4X65不锈钢B123/8-1635651585 根据要求
06360-17A4X80不锈钢B123/8-1635801585 根据要求
06360-17A4X100不锈钢B123/8-16351001585 根据要求
06360-17A4X125不锈钢B123/8-16351251585 根据要求
06360-17A5X80不锈钢B141/2-1335801685 根据要求
06360-17A5X100不锈钢B141/2-13351001685 根据要求
06360-17A5X125不锈钢B141/2-13351251685 根据要求
06360-17A5X160不锈钢B141/2-13351601685 根据要求

球头把手 C 型, 英制

更多信息

图纸

球头把手 C 型, 英制

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型D

D1D2LL1L2CAD配件价格订购
06360-4A2X35钢制C81/4-202035931 根据要求
06360-4A2X50钢制C81/4-202050931 根据要求
06360-4A2X65钢制C81/4-202065931 根据要求
06360-4A3X50钢制C105/16-1825501338 根据要求
06360-4A3X65钢制C105/16-1825651338 根据要求
06360-4A3X80钢制C105/16-1825801338 根据要求
06360-4A3X100钢制C105/16-18251001338 根据要求
06360-4A4X65钢制C123/8-1630651546 根据要求
06360-4A4X80钢制C123/8-1630801546 根据要求
06360-4A4X100钢制C123/8-16301001546 根据要求
06360-4A4X125钢制C123/8-16301251546 根据要求
06360-4A5X80钢制C141/2-1335801653 根据要求
06360-4A5X100钢制C141/2-13351001653 根据要求
06360-4A5X125钢制C141/2-13351251653 根据要求
06360-4A5X160钢制C141/2-13351601653 根据要求
06360-14A2X35不锈钢C81/4-202035931 根据要求
06360-14A2X50不锈钢C81/4-202050931 根据要求
06360-14A2X65不锈钢C81/4-202065931 根据要求
06360-14A3X50不锈钢C105/16-1825501338 根据要求
06360-14A3X65不锈钢C105/16-1825651338 根据要求
06360-14A3X80不锈钢C105/16-1825801338 根据要求
06360-14A3X100不锈钢C105/16-18251001338 根据要求
06360-14A4X65不锈钢C123/8-1630651546 根据要求
06360-14A4X80不锈钢C123/8-1630801546 根据要求
06360-14A4X100不锈钢C123/8-16301001546 根据要求
06360-14A4X125不锈钢C123/8-16301251546 根据要求
06360-14A5X80不锈钢C141/2-1335801653 根据要求
06360-14A5X100不锈钢C141/2-13351001653 根据要求
06360-14A5X125不锈钢C141/2-13351251653 根据要求
06360-14A5X160不锈钢C141/2-13351601653 根据要求

球头把手 E 型, 英制

更多信息

图纸

球头把手 E 型, 英制

商品选择/筛选

订货号规格

类型

D

D1D2LL1L2CAD配件价格订购
06360-6A2X35钢制E81/4-201735945 根据要求
06360-6A2X50钢制E81/4-201750945 根据要求
06360-6A2X65钢制E81/4-201765945 根据要求
06360-6A3X50钢制E105/16-1823501361 根据要求
06360-6A3X65钢制E105/16-1823651361 根据要求
06360-6A3X80钢制E105/16-1823801361 根据要求
06360-6A3X100钢制E105/16-18231001361 根据要求
06360-6A4X65钢制E123/8-1629651571 根据要求
06360-6A4X80钢制E123/8-1629801571 根据要求
06360-6A4X100钢制E123/8-16291001571 根据要求
06360-6A4X125钢制E123/8-16291251571 根据要求
06360-6A5X80钢制E141/2-1329801671 根据要求
06360-6A5X100钢制E141/2-13291001671 根据要求
06360-6A5X125钢制E141/2-13291251671 根据要求
06360-6A5X160钢制E141/2-13291601671 根据要求
06360-16A2X35不锈钢E81/4-201735945 根据要求
06360-16A2X50不锈钢E81/4-201750945 根据要求
06360-16A2X65不锈钢E81/4-201765945 根据要求
06360-16A3X50不锈钢E105/16-1823501361 根据要求
06360-16A3X65不锈钢E105/16-1823651361 根据要求
06360-16A3X80不锈钢E105/16-1823801361 根据要求
06360-16A3X100不锈钢E105/16-18231001361 根据要求
06360-16A4X65不锈钢E123/8-1629651571 根据要求
06360-16A4X80不锈钢E123/8-1629801571 根据要求
06360-16A4X100不锈钢E123/8-16291001571 根据要求
06360-16A4X125不锈钢E123/8-16291251571 根据要求
06360-16A5X80不锈钢E141/2-1329801671 根据要求
06360-16A5X100不锈钢E141/2-13291001671 根据要求
06360-16A5X125不锈钢E141/2-13291251671 根据要求
06360-16A5X160不锈钢E141/2-13291601671 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83