norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

旋钮,热固塑料 PF 31。
棒钢 或不锈钢 1.4305。

规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
黑色氧化钢或亮色不锈钢。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06360_A inch 球头把手,A 型 - inch 116 kB

图纸

球头把手,A 型 - inch

商品选择/筛选

订货号主体
材料
类型

D

D1D2LL1L2CAD配件价格订购
06360-2A2X35钢制A81/4-202035918 根据要求
06360-2A2X50钢制A81/4-202050918 根据要求
06360-2A2X65钢制A81/4-202065918 根据要求
06360-2A3X50钢制A105/16-1825501322,5 根据要求
06360-2A3X65钢制A105/16-1825651322,5 根据要求
06360-2A3X80钢制A105/16-1825801322,5 根据要求
06360-2A3X100钢制A105/16-18251001322,5 根据要求
06360-2A4X65钢制A123/8-1632651529 根据要求
06360-2A4X80钢制A123/8-1632801529 根据要求
06360-2A4X100钢制A123/8-16321001529 根据要求
06360-2A4X125钢制A123/8-16321251529 根据要求
06360-2A5X80钢制A141/2-1336801633 根据要求
06360-2A5X100钢制A141/2-13361001633 根据要求
06360-2A5X125钢制A141/2-13361251633 根据要求
06360-2A5X160钢制A141/2-13361601633 根据要求
06360-12A2X35不锈钢A81/4-202035918 根据要求
06360-12A2X50不锈钢A81/4-202050918 根据要求
06360-12A2X65不锈钢A81/4-202065918 根据要求
06360-12A3X50不锈钢A105/16-1825501322,5 根据要求
06360-12A3X65不锈钢A105/16-1825651322,5 根据要求
06360-12A3X80不锈钢A105/16-1825801322,5 根据要求
06360-12A3X100不锈钢A105/16-18251001322,5 根据要求
06360-12A4X65不锈钢A123/8-1632651529 根据要求
06360-12A4X80不锈钢A123/8-1632801529 根据要求
06360-12A4X100不锈钢A123/8-16321001529 根据要求
06360-12A4X125不锈钢A123/8-16321251529 根据要求
06360-12A5X80不锈钢A141/2-1336801633 根据要求
06360-12A5X100不锈钢A141/2-13361001633 根据要求
06360-12A5X125不锈钢A141/2-13361251633 根据要求
06360-12A5X160不锈钢A141/2-13361601633 根据要求