06287 inch
手轮盘,带转动式手柄,英制
返回
产品
产品概览
norelem inch
操作部件 - 英制
手轮、手摇柄和旋入式手柄 - 英制
手轮盘,带转动式手柄,英制
商品描述/产品说明
查看/筛选所有商品
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。
转动式手柄,钢制部件,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
英制产品目录中的D2型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。
根据要求:
其他定位孔。
图纸提示:
D 型: 预钻孔
E 型: 带定位孔
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06287 inch 手轮盘,带转动式手柄,英制
203 kB
图片(总概述)
手轮盘,带转动手柄,E 型,带定位孔, 英制
更多信息
图纸
商品选择/筛选
手轮盘,带转动手柄,不锈钢金属件,E 型,带定位孔, 英制
更多信息
图纸
商品选择/筛选
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质 - inch
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄 - inch
06255 inch
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄 - inch
06262 inch
塑料手轮,inch
06263 inch
手轮 带转动手柄, 英制
06264 inch
手轮 带折叠手柄, 英制
06268 inch
定位轮, 英制
06271 inch
手轮 DIN 950,灰口铸铁,英制
06273 inch
手轮 DIN 950,铝制,英制
06275 inch
铝制手轮盘 - inch
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
>
|
>>