|
|
06287 inch手轮盘,带转动式手柄,英制 |
返回 |
|
|
产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。
钢制套筒,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。
转动式手柄,钢制部件,镀镍,或者不锈钢 1.4305,亮色。 规格:经高光泽抛光处理。提示:英制产品目录中的D2型以英寸为单位,所有其他类型以mm为单位。根据要求:其他定位孔。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | 材料 钢制件 | D1 | D2 | D3 | D4 | D6 | D7 | D8 | H | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06287-1100XCM | E | 带定位孔 | 钢制 | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | - | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 |  | | 根据要求 | | 06287-1125XCO | E | 带定位孔 | 钢制 | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | - | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 |  | | 根据要求 | | 06287-1140XCP | E | 带定位孔 | 钢制 | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | - | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 |  | | 根据要求 | | 06287-1160XCQ | E | 带定位孔 | 钢制 | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | - | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  | | 根据要求 | | 06287-1160XCR | E | 带定位孔 | 钢制 | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | - | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  | | 根据要求 | | 06287-3100XCM | E | 带定位孔 | 不锈钢 1.4305 | 100 | 0,25 | 22 | 20 | 79 | M6 | 29 | - | 9 | 8 | 29,5 | 19 | 39 | 54,7 |  | | 根据要求 | | 06287-3125XCO | E | 带定位孔 | 不锈钢 1.4305 | 125 | 0,375 | 26 | 21 | 101 | M6 | 34 | - | 9 | 8 | 34 | 24 | 46 | 54,7 |  | | 根据要求 | | 06287-3140XCP | E | 带定位孔 | 不锈钢 1.4305 | 140 | 0,5 | 30 | 25 | 110 | M8 | 39 | - | 12 | 8 | 38,5 | 27 | 52 | 82,2 |  | | 根据要求 | | 06287-3160XCQ | E | 带定位孔 | 不锈钢 1.4305 | 160 | 0,625 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | - | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  | | 根据要求 | | 06287-3160XCR | E | 带定位孔 | 不锈钢 1.4305 | 160 | 0,75 | 33 | 30 | 128 | M8 | 43 | - | 12 | 8 | 41,3 | 30,1 | 57 | 82,2 |  | | 根据要求 | |
|
|