norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
铝制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch
04233 inch

铝制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

把手材质为铸铝 EN AC-46200。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。

规格:经粉末喷涂处理的把手,黑色精密结构或红色 RAL 3003 精密结构。
压力垫圈为黑色。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。
提示:这种可调式偏心把手用于夹紧手柄相对夹紧轴只有一个固定位置的场合(回转支承)。手柄的具体位置可用螺栓刀通过螺杆上细牙来调整。
塑料具有如下特性:在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。
图纸提示:
1) 销钉,用于对 锁紧手柄进行精调
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04233 inch 铝制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch 232 kB

图纸

铝制可调凸轮手柄,带外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料

主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1行程
S
L夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04233-95011ADX10钢制黑色6-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95011ADX15钢制黑色6-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95011ADX30钢制黑色6-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-95011AEX10钢制黑色8-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95011AEX15钢制黑色8-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95011AEX30钢制黑色8-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-05011A0X20钢制黑色10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05011A0X30钢制黑色10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05011A0X40钢制黑色10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05011A0X50钢制黑色10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05011A1X20钢制黑色10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05011A1X30钢制黑色10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05011A1X40钢制黑色10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05011A1X50钢制黑色10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05011AEX15钢制黑色8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-05011AEX20钢制黑色8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05011AEX30钢制黑色8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-15011A1X20钢制黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15011A1X30钢制黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15011A1X40钢制黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15011A1X50钢制黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-15011A2X20钢制黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15011A2X30钢制黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15011A2X40钢制黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15011A2X50钢制黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-25011A3X25钢制黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25011A3X30钢制黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25011A3X40钢制黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25011A3X50钢制黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-25011A4X25钢制黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25011A4X30钢制黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25011A4X40钢制黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25011A4X50钢制黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-95111ADX10不锈钢黑色6-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95111ADX15不锈钢黑色6-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95111ADX30不锈钢黑色6-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-95111AEX10不锈钢黑色8-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95111AEX15不锈钢黑色8-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95111AEX30不锈钢黑色8-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-05111A0X20不锈钢黑色10-2415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05111A0X30不锈钢黑色10-2415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05111A0X40不锈钢黑色10-2415,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05111A0X50不锈钢黑色10-2415,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05111A1X20不锈钢黑色10-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05111A1X30不锈钢黑色10-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05111A1X40不锈钢黑色10-3215,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05111A1X50不锈钢黑色10-3215,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05111AEX15不锈钢黑色8-3215,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-05111AEX20不锈钢黑色8-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05111AEX30不锈钢黑色8-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-15111A1X20不锈钢黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15111A1X30不锈钢黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15111A1X40不锈钢黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15111A1X50不锈钢黑色10-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-15111A2X20不锈钢黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15111A2X30不锈钢黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15111A2X40不锈钢黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15111A2X50不锈钢黑色1/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-25111A3X25不锈钢黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25111A3X30不锈钢黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25111A3X40不锈钢黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25111A3X50不锈钢黑色5/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-25111A4X25不锈钢黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25111A4X30不锈钢黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25111A4X40不锈钢黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25111A4X50不锈钢黑色3/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-95014ADX10钢制红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95014ADX15钢制红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95014ADX30钢制红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-95014AEX10钢制红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95014AEX15钢制红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95014AEX30钢制红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-05014A0X20钢制红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05014A0X30钢制红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05014A0X40钢制红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05014A0X50钢制红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05014A1X20钢制红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05014A1X30钢制红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05014A1X40钢制红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05014A1X50钢制红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05014AEX15钢制红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-05014AEX20钢制红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05014AEX30钢制红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-15014A1X20钢制红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15014A1X30钢制红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15014A1X40钢制红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15014A1X50钢制红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-15014A2X20钢制红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15014A2X30钢制红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15014A2X40钢制红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15014A2X50钢制红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-25014A3X25钢制红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25014A3X30钢制红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25014A3X40钢制红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25014A3X50钢制红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-25014A4X25钢制红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25014A4X30钢制红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25014A4X40钢制红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25014A4X50钢制红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-95114ADX10不锈钢红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95114ADX15不锈钢红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95114ADX30不锈钢红色 RAL 30036-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-95114AEX10不锈钢红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71101,590 根据要求
04233-95114AEX15不锈钢红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71151,590 根据要求
04233-95114AEX30不锈钢红色 RAL 30038-3212614,411,591336,241,71301,590 根据要求
04233-05114A0X20不锈钢红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05114A0X30不锈钢红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05114A0X40不锈钢红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05114A0X50不锈钢红色 RAL 300310-2415,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05114A1X20不锈钢红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05114A1X30不锈钢红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-05114A1X40不锈钢红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11402,5100 根据要求
04233-05114A1X50不锈钢红色 RAL 300310-3215,48181311,21752,359,11502,5100 根据要求
04233-05114AEX15不锈钢红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11152,5100 根据要求
04233-05114AEX20不锈钢红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11202,5100 根据要求
04233-05114AEX30不锈钢红色 RAL 30038-3215,48181311,21752,359,11302,5100 根据要求
04233-15114A1X20不锈钢红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15114A1X30不锈钢红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15114A1X40不锈钢红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15114A1X50不锈钢红色 RAL 300310-3218,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-15114A2X20不锈钢红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2204120 根据要求
04233-15114A2X30不锈钢红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2304120 根据要求
04233-15114A2X40不锈钢红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2404120 根据要求
04233-15114A2X50不锈钢红色 RAL 30031/4-2018,1921,51514,52270,479,21,2504120 根据要求
04233-25114A3X25不锈钢红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25114A3X30不锈钢红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25114A3X40不锈钢红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25114A3X50不锈钢红色 RAL 30035/16-1827,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求
04233-25114A4X25不锈钢红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5258350 根据要求
04233-25114A4X30不锈钢红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5308350 根据要求
04233-25114A4X40不锈钢红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5408350 根据要求
04233-25114A4X50不锈钢红色 RAL 30033/8-1627,11133,3241828,5961081,5508350 根据要求