|
|
04232 inch钢制凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手,钢制 1.0401。
压力垫圈材质为塑料 PA 66 GF 35-X,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级。 规格:把手、螺柱和垫圈经蓝色钝化处理。 压力垫圈为黑色。 轴螺栓为亮色。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 螺纹类型 | 主体 表面 | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 S | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-15022A1 | 内螺纹 | 蓝色钝化处理 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A2 | 内螺纹 | 蓝色钝化处理 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | - | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A3 | 内螺纹 | 蓝色钝化处理 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | - | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A1X20 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A1X30 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A1X40 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A1X50 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 10-32 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A2X20 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A2X30 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A2X40 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-15022A2X50 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 21,5 | 15 | 14,5 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A3X25 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A3X30 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A3X40 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A3X50 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A4X25 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A4X30 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A4X40 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | | 04232-25022A4X50 | 外螺纹 | 蓝色钝化处理 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33,3 | 24 | 18 | 28,5 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | 根据要求 | |
|
|