|
|
04232 inch塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料金属压力垫圈和钢制或不锈钢螺柱 - inch |
返回 |
|
|
产品说明材料:把手和压力垫圈材质为塑料 PA 66,玻璃纤维增强。
轴螺栓材质为不锈钢 1.4305。
螺柱和垫圈为钢制,强度等级为 5.8 级,或不锈钢 1.4305。 规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。 黑色压力垫圈。 轴螺栓为亮色。 钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱和垫圈。提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 主体 颜色 | D
| D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | 行程 | 夹紧力 F kN | 把手施力 FH N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
04232-15211A1 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A2 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A3 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A1 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A2 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A3 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A1 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A2 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A3 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A1 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A2 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | - | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A3 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | - | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A1X20 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A1X30 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A1X40 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A1X50 | 钢制 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A2X20 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A2X30 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A2X40 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15211A2X50 | 钢制 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A3X25 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A3X30 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A3X40 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A3X50 | 钢制 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A4X25 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A4X30 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A4X40 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25211A4X50 | 钢制 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A1X20 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A1X30 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A1X40 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A1X50 | 不锈钢 | 黑色 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A2X20 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A2X30 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A2X40 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-15311A2X50 | 不锈钢 | 黑色 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A3X25 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A3X30 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A3X40 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A3X50 | 不锈钢 | 黑色 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A4X25 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A4X30 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A4X40 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-25311A4X50 | 不锈钢 | 黑色 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A1X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A1X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A1X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A1X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A2X20 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A2X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A2X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-152184A2X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A3X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A3X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A3X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A3X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A4X25 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A4X30 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A4X40 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-252184A4X50 | 钢制 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A1X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A1X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A1X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A1X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 10-32 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A2X20 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 20 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A2X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 30 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A2X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 40 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-153184A2X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 1/4-20 | 18,1 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,4 | 71,5 | 79,6 | 50 | - | 2,5 | 125 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A3X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A3X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A3X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A3X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 5/16-18 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A4X25 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 25 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A4X30 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 30 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A4X40 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 40 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | | 04232-253184A4X50 | 不锈钢 | 红色 RAL 3020 | 3/8-16 | 27,1 | 11 | 33 | 24,2 | 16,2 | 27,7 | 100 | 110 | 50 | - | 5 | 170 |  | | 根据要求 | |
|
|