norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch
04232-14 inch

塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:偏心把手具有一个经技术优化的塑料压力垫圈。
压力垫圈由特殊的高性能塑料制成,具有极佳的耐磨性和抗蠕变性。
材料:

把手材质为塑料 PA 6.6,玻璃纤维增强。
压力垫圈材质为高性能热塑性塑料,碳纤维增强。
不锈钢轴销 1.4305。
螺柱材质为不锈钢,强度等级为 5.8 级或不锈钢 1.4305。

规格:黑色或 RAL3020 交通红把手。
黑色压力垫圈。
轴螺栓为亮色。
钢制、经蓝色钝化处理或亮色不锈钢的螺柱。
提示:塑料在承受负载的情况下会发生蠕变(阻滞)。附件:对于略微弯曲的支撑表面,可选配不锈钢圆盘 04234。
它可以作为垫圈安装在压力垫圈和支撑表面之间。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 04232-14 inch 塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch 267 kB

图片(总概述)

塑料凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,塑料压力垫圈和钢制或不锈钢制双头螺栓 - inch

商品选择/筛选

订货号旧版 norelem 订货号螺纹类型材料主体
颜色
D

D1D2BB1HH1AA1L行程
S
夹紧力
F
kN
把手施力
FH
N
CAD配件价格订购
04232-14-15211A104232-15211A1内螺纹钢制黑色10-3216922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-15211A204232-15211A2内螺纹钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-25211A304232-25211A3内螺纹钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-15311A104232-15311A1内螺纹不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-15311A204232-15311A2内螺纹不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-25311A304232-25311A3内螺纹不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-152184A104232-152184A1内螺纹钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-152184A204232-152184A2内螺纹钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-252184A304232-252184A3内螺纹钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-153184A104232-153184A1内螺纹不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-153184A204232-153184A2内螺纹不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6-1,152,5125 根据要求
04232-14-253184A304232-253184A3内螺纹不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110-1,55170 根据要求
04232-14-15211A1X2004232-15211A1X20外螺纹钢制黑色10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15211A1X3004232-15211A1X30外螺纹钢制黑色10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15211A1X4004232-15211A1X40外螺纹钢制黑色10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15211A1X5004232-15211A1X50外螺纹钢制黑色10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-15211A2X2004232-15211A2X20外螺纹钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15211A2X3004232-15211A2X30外螺纹钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15211A2X4004232-15211A2X40外螺纹钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15211A2X5004232-15211A2X50外螺纹钢制黑色1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-25211A3X2504232-25211A3X25外螺纹钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25211A3X3004232-25211A3X30外螺纹钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25211A3X4004232-25211A3X40外螺纹钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25211A3X5004232-25211A3X50外螺纹钢制黑色5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-25211A4X2504232-25211A4X25外螺纹钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25211A4X3004232-25211A4X30外螺纹钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25211A4X4004232-25211A4X40外螺纹钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25211A4X5004232-25211A4X50外螺纹钢制黑色3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-15311A1X2004232-15311A1X20外螺纹不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15311A1X3004232-15311A1X30外螺纹不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15311A1X4004232-15311A1X40外螺纹不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15311A1X5004232-15311A1X50外螺纹不锈钢黑色10-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-15311A2X2004232-15311A2X20外螺纹不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-15311A2X3004232-15311A2X30外螺纹不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-15311A2X4004232-15311A2X40外螺纹不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-15311A2X5004232-15311A2X50外螺纹不锈钢黑色1/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-25311A3X2504232-25311A3X25外螺纹不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25311A3X3004232-25311A3X30外螺纹不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25311A3X4004232-25311A3X40外螺纹不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25311A3X5004232-25311A3X50外螺纹不锈钢黑色5/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-25311A4X2504232-25311A4X25外螺纹不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-25311A4X3004232-25311A4X30外螺纹不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-25311A4X4004232-25311A4X40外螺纹不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-25311A4X5004232-25311A4X50外螺纹不锈钢黑色3/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-152184A1X2004232-152184A1X20外螺纹钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-152184A1X3004232-152184A1X30外螺纹钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-152184A1X4004232-152184A1X40外螺纹钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-152184A1X5004232-152184A1X50外螺纹钢制红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-152184A2X2004232-152184A2X20外螺纹钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-152184A2X3004232-152184A2X30外螺纹钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-152184A2X4004232-152184A2X40外螺纹钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-152184A2X5004232-152184A2X50外螺纹钢制红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-252184A3X2504232-252184A3X25外螺纹钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-252184A3X3004232-252184A3X30外螺纹钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-252184A3X4004232-252184A3X40外螺纹钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-252184A3X5004232-252184A3X50外螺纹钢制红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-252184A4X2504232-252184A4X25外螺纹钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-252184A4X3004232-252184A4X30外螺纹钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-252184A4X4004232-252184A4X40外螺纹钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-252184A4X5004232-252184A4X50外螺纹钢制红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-153184A1X2004232-153184A1X20外螺纹不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-153184A1X3004232-153184A1X30外螺纹不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-153184A1X4004232-153184A1X40外螺纹不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-153184A1X5004232-153184A1X50外螺纹不锈钢红色 RAL 302010-3216922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-153184A2X2004232-153184A2X20外螺纹不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6201,152,5125 根据要求
04232-14-153184A2X3004232-153184A2X30外螺纹不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6301,152,5125 根据要求
04232-14-153184A2X4004232-153184A2X40外螺纹不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6401,152,5125 根据要求
04232-14-153184A2X5004232-153184A2X50外螺纹不锈钢红色 RAL 30201/4-2016922161423,271,579,6501,152,5125 根据要求
04232-14-253184A3X2504232-253184A3X25外螺纹不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-253184A3X3004232-253184A3X30外螺纹不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-253184A3X4004232-253184A3X40外螺纹不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-253184A3X5004232-253184A3X50外螺纹不锈钢红色 RAL 30205/16-1825113324,216,327,9100110501,55170 根据要求
04232-14-253184A4X2504232-253184A4X25外螺纹不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110251,55170 根据要求
04232-14-253184A4X3004232-253184A4X30外螺纹不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110301,55170 根据要求
04232-14-253184A4X4004232-253184A4X40外螺纹不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110401,55170 根据要求
04232-14-253184A4X5004232-253184A4X50外螺纹不锈钢红色 RAL 30203/8-1625113324,216,327,9100110501,55170 根据要求