norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的
数据保护声明
中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。
同意
全球分布
创意
AGB
版权说明
数据保护
产品
企业信息
服务
下载
新闻
联系方式
产品概览
固定
灵活的标准件系统
装配
装配系统
运动
用于机床和设备制造的系统/组件
检查
量具检具组件
夹紧
夹紧技术
控制和调节
电动机构
输送
输送和移动技术
technoshop
norelem inch
英制产品目录
95161
万向球, 带可夹紧顶珠
返回
产品
产品概览
输送和移动技术
输送和移动技术
球轴
万向球, 带可夹紧顶珠
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
钢制外壳。
尼龙操纵杆。
不锈钢 1.4034 或尼龙负载球。
规格:
钢制镀锌。
提示:
带可夹紧顶珠的万向球适合用于运输并定位敏感待运货物,如玻璃或经抛光处理的铝板、黄铜板和钢板。此外,万向球可用作标准滚轮的替代品,用其可轻松运输和定位低矮的型材(例如在零售、生产或家里)。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 95161 万向球,带可夹紧顶珠
213 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
材料
顶珠 ø
A
D
D1
D2
H
H1
最大负荷
单位 kg,
顶珠向上
最大负荷
单位 kg,
顶珠向下
CAD
配件
价格
订购
95161-1119
A
带夹紧
不锈钢顶珠
19
48
50
63
6,5
25
2
120
80
根据要求
95161-2119
A
带夹紧
尼龙球
19
48
50
63
6,5
25
2
120
80
根据要求
95161-1219
B
无夹紧
不锈钢顶珠
19
-
50
63
6,5
25
2
120
80
根据要求
95161-2219
B
无夹紧
尼龙球
19
-
50
63
6,5
25
2
120
80
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
95150
万向球 钢制壳体
95152
万向球 钢制壳体塑料球
95153
带塑料外壳的球轴
95154
万向球 带弹簧元件
95156
万向球 实心钢壳
95156-01
重载万向球
95156-02
重载万向球适用于室外区域
95158
万向球 带固定孔无壳体
95160
万向球 带弹簧卡扣
95164
公差环
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
Algérie
Andorra
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Costa Rica
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
Georgia
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
Jamaica
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malaysia
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
Rep. di San Marino
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Република Србија
Россия
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
Chinese
English
苏ICP备20011289号-1
苏公网安备32058502011222
网页地图
打印
推荐
Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。
电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83