norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
用于执行器的不锈钢安装套件
85000-51

用于执行器的不锈钢安装套件

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢扭矩支撑。
不锈钢安装适配器。
提示:这些安装套件用于将执行器 85000-50 与推杆 29105、双管推杆 21250 和 21250-01 或方形推杆 29104 连接。附件:用于推杆 85000-50 的不锈钢或铝制执行器。
推杆 29105。
不锈钢推杆 29105。
双管推杆 21250。
带安装板的双管推杆 21250-01。
方形铝制推杆 29104。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 85000-51 用于执行器的不锈钢安装套件 158 kB
 TH-Stellantrieb-85000_EN 554 kB
 Montagehinweis-Montage-Set-85000-51_ZH 1.014 kB

图片(总概述)

用于执行器的不锈钢安装套件

用于执行器的不锈钢安装套件,A 型

更多信息

图纸

用于执行器的不锈钢安装套件,A 型

商品选择/筛选

订货号类型类型 1E 类

EV 类

BB1B2B3B4D

D1D2D3HLL1L3L4T1CAD配件价格订购
85000-51-040A用于线性单元40-6831125422M56,4510,447,457,62352,520,93 根据要求
85000-51-030A用于线性单元30-5631124222M56,4510,434,964,52352,520,93 根据要求
85000-51-230A--305631124222M56,4510,434,964,52352,520,93 根据要求
85000-51-240A--406831125422M56,4510,434,957,62352,520,93 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83