|
|
产品说明规格:双相高扭矩步进电机,结构尺寸 NEMA 17、NEMA 23 和 NEMA 34,带扁平轴端(D 轴)。1.8° 步距角(整步)的 4 芯电缆。提示:步进电机提供高扭矩、高精度和简单控制。它们在不同环境条件下可靠地工作。步进电机可通过线束连接到常规的电机控制系统上。
仅通过保持转矩不足以选出正确的电机,因为电机的转矩会随转速降低。因此,如需选择正确的电机,则必须根据转矩曲线来确定电机。温度范围:-10 °C 至 +50 °C特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 尺寸 | A | B | D
| D1 | D2 | E | L max. | L1 | L2 | L3 | L4 | S | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-170043 | NEMA 17 | 31 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 4,5 | 47 | 20 | 0,9 | 2 | 15 | - |  | | 根据要求 | | 85000-230180 | NEMA 23 | 47,14 | 57 | 6,35 | 38,1 | 5,1 | 5,8 | 80 | 20,6 | - | 1,6 | 15 | 5 |  | | 根据要求 | | 85000-340820 | NEMA 34 | 69,6 | 86 | 14 | 73 | 6,5 | 13 | 120 | 37 | - | 1,6 | 25 | 9 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 额定电压 VDC | 保持转矩 Nm
| 相电流 A
| 相电阻 Ohm
| 电感 mH
| 惯性矩 kgcm²
| 间距角 °
| 股线数量
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-170043 | 5,6 | 0,43 | 1,7 | 1,65 | 2,8 | 0,068 | 1,8 | 4 |  | | 根据要求 | | 85000-230180 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3,8 | 0,48 | 1,8 | 4 |  | | 根据要求 | | 85000-340820 | 7,2 | 8,4 | 6 | 0,6 | 5,8 | 3,2 | 1,8 | 4 |  | | 根据要求 | |
|
|