|
|
85000-10带集成定位控制系统的步进电机 |
返回 |
|
|
产品说明规格:双相高扭矩步进电机,结构尺寸 NEMA 17、NEMA 23 和 NEMA 34,带扁平轴端(D 轴)。1.8° 步距角(整步),带集成定位控制系统。提示:带集成定位控制系统的步进电机。由步进电机和智能控制系统构成的组合单元。可在电流强度减小且无接近开关的组块上进行参考运行。集成旋转监控装置。动态切换步进触发带来的安静运行。
通过简单的 I/O 接口进行控制,可配置和调用 31 个位置。
可通过软件快速和简单地对控制系统进行参数设置。用于编程定位控制系统的软件和手册可免费下载。
仅通过保持转矩不足以选出正确的电机,因为电机的转矩会随转速降低。因此,如需选择正确的电机,则必须根据转矩曲线来确定电机。温度范围:0 °C 至 +50 °C特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | | 名称 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-10-170043 |  | 步进电机 |  | | 根据要求 | | 85000-10-230200 |  | 步进电机 |  | | 根据要求 | | 85000-10-340820 |  | 步进电机 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 尺寸 | A | A1 | A2 | B | D
| D1 | D2 | D3 | E | H | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | S | 控制电压 VDC
| 电机电压 VDC
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-10-170043 | NEMA 17 | 31 | 33 | 43,5 | 42 | 5 | 22 | M03x4,5 | 5,2 | 4,5 | 90 | 20 | 2 | 15 | 78 | 24 | - | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 根据要求 | | 85000-10-230200 | NEMA 23 | 47,14 | 47 | 28 | 57,4 | 6,35 | 38,1 | 4,5 | 5,2 | 5,8 | 90 | 20,6 | 1,6 | 15 | 109 | 24,4 | 5 | +24 - +36 | +24 - +48 |  | | 根据要求 | | 85000-10-340820 | NEMA 34 | 69,6 | - | - | 86 | 14 | 73 | 6,5 | - | 13 | 129,2 | 37 | 1,6 | 25 | 183 | 34 | 9 | +24 - +36 | +24 - +60 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 保持转矩 Nm
| 相电流 A
| 惯性矩 kgcm²
| 接口
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-10-170043 | 0,43 | 最多 1,7 级可调节 | 0,068 | 数字式 I /O-BAC,时钟/方向 BAC |  | | 根据要求 | | 85000-10-230200 | 2 | 最多 3 级可调节 | 0,39 | 数字式 I /O-BAC,时钟/方向 BAC |  | | 根据要求 | | 85000-10-340820 | 8,2 | 最多 6,3 级可调节 | 3,6 | 数字式 I /O 或时钟/方向 |  | | 根据要求 | |
订货号 | 电流降低
| 输入
| 输出
| 步进分辨率
| 编码器
| CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
85000-10-170043 | 可调节 | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | 集成式位置监测 |  | | 根据要求 | | 85000-10-230200 | 可调节 | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | 集成式位置监测 |  | | 根据要求 | | 85000-10-340820 | 可调节 | 6 (+24 - +36 V DC) | 2 (+24 V DC) | 1/8, 1/4, 1/2, 1/1 | 集成式位置监测 |  | | 根据要求 | |
|
|